(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附MIL連結器電源線 泛用壓接型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL連結器電源線 泛用壓接型(使用廣瀨電機製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・裝有廣泛用於可程式控制器或I/O卡的MIL插座連結器(C-83503標準)的電纜線。
・長度和兩側加工可自由選擇,達到客戶時間成本縮短效益!

  • 箱間連接
  • 焊接

廣泛用於FA機器的電纜線
●裝有廣泛用於可程式控制器或I/O卡的MIL插座連結器(C-83503標準)的電纜線。
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度
(m)
HIFS
壓接式連結器

廣瀨電機
S
(母端)
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像 MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像60.2

50



每0.1m
為單位
指定
10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
P
(中繼用公端)
無法選擇6、14芯
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像 10
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
SS
(母端・母端)
 MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像6
10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
PP
(中繼用公端・
中繼用公端)
無法選擇6、14芯
 MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像10
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
PS
(中継用公端・母端)
無法選擇6、14芯
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像 10
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度
(m)
HIFS
壓接式
連結器

廣瀨電機
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像60.2

50


每0.1m
為單位
指定



僅EE


0.5

5.0m


每0.1m
為單位
指定
10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
PY
(中繼用公端・
Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
無法選擇6、14芯
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像10
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
ST
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像6
10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
PT
(中繼用公端・
散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
無法選擇6、14芯
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像10
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

規格概要

MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

推薦商品

MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

附MIL連結器CABLE(使用Misumi original connector)

採用同等規格的Misumi original connector、可大幅COST DOWN。

型號
HIFS-P-E-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-40-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-50-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-50W-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-60-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-60W-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-64-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-E-64W-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-KS-40-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-RS-40-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-40-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-50-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-50W-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-60-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-60W-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-64-[0.2-50/0.1]
HIFS-P-SB-64W-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-40-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-50-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-50W-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-60-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-60W-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-64-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-E-64W-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-10-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-16-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-20-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-26-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-30-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-34-[0.2-50/0.1]
HIFS-PP-KS-40-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
備註
5天~ 公端平型10300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型16300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型20300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型26300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型30300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型34300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型40300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型50300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型50W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型60300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型60W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型64300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型64W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型10300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型16300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型20300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型26300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型30300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型34300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型40300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型10300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型16300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型20300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型26300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型30300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型34300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型40300單重耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型1030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型1630雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型2030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型2630雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型3030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型3430雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型4030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型5030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型50W30雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型6030雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型60W30雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型6430雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端平型64W30雙重SB0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端10300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端16300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端20300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端26300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端30300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端34300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端40300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端50300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端50W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端60300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端60W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端64300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端64W300單重深藍E0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端10300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端16300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端20300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端26300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端30300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端34300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-
5天~ 公端公端40300單重耐油柔軟KS0.2 ~ 50-

Loading...

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩
電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線 AWG 28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767