(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Dsub連結器 RS-232C轉換轉接器

Dsub連結器 RS-232C轉換轉接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】將RS-232C電纜線的Dsub連結器轉換成直型・交叉的轉接器。全為英制螺絲(#4-40)。


●將RS-232C電纜線的Dsub連結器變換成直型結線或交叉結線的轉接頭。
●RS-232C的電子配線束請參考此商品頁面


・全為英制螺絲(#4-40)。
・結線請確認以下内部結線圖。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

直型結線型
型式TYPE連結器形状重量
g
A12-25M-9FD-sub9pin母端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub25pin公端50
A12-25F-9FD-sub9pin母端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub25pin母端50
A12-25M-9MD-sub9pin公端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub25pin公端50
A12-25F-9MD-sub9pin公端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub25pin母端50
ADPST-MA-001ATD-sub25pin母端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub9pin公端15
※請務必參考以下結線圖。

交叉結線型
型式連結器形状重量
g
ADPCR-25F-9FAD-sub9pin母端Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像D-sub25pin母端50
※請務必參考以下結線圖。

規格概要

Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像

Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像

ADPCR-25F-9FA (庫存販賣結束後即終止販賣)
 
Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像
 
型號
A12-25F-9F
A12-25F-9M
A12-25M-9F
A12-25M-9M
ADPCR-25F-9FA
ADPST-MA-001AT
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲型 中繼連結器形狀1(正面/背面) 中繼連結器形狀2(正面/背面)
當日可能 #4-40D-Sub9pin母端D-Sub25pin母端
當日可能 #4-40D-Sub9pin公端D-Sub25pin母端
當日可能 #4-40D-Sub9pin母端D-Sub25pin公端
當日可能 #4-40D-Sub9pin公端D-Sub25pin公端
當日可能 -D-Sub9pin母端D-Sub25pin母端
當日可能 #4-40D-Sub25pin母端D-Sub9pin公端

Loading...

  1. 1

使用範例

Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ:関連画像

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767