(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
壓著連接器專用/壓著工具
型號 | 内容 | 重量 g |
CT150-2B-DC | 壓著工具 | 665 |
CT150-2-DC | 600 |
端子 SIZE | 適用電線 | 適用壓著工具 | 插入/拉出工具 | ||
AWG SIZE | 導體斷面積(mm2) | 被覆外徑(mm) | 型號 | 被覆外徑φ1.7以下 | |
20-18 | #18〜#22 | 0.81〜0.32 | φ1.95以下 | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22〜#24 | 0.32〜0.21 | φ1.2〜φ1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24〜#28 | 0.21〜0.08 | φ0.8〜φ1.5 |
型號 |
---|
CT150-2-DC |
CT150-2B-DC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接器類型 | 適用電線尺寸 (AWG) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 20-22/20-24 | 22~28 | ||
4天~ | 20-18 | 18~22 |
Loading...
適用類型 | Dsub連結器EMI壓著 | 產品分類 | 壓著工具 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策