(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。壓接端子專用插入・拔出工具
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JIET-DXC-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 內容 | 重量 g | MOQ |
JIET-DXC-20 | 插入/拔取工具 | 2.4 | 3 |
連接器 尺寸 | 適用電線 | 適用壓著工具 | 插入/拔取工具 | ||
AWG尺寸 | 導體截面積(m㎡) | 外皮外徑(mm) | 型式 | 外皮外徑φ1.7以下 | |
20-18 | #18~#22 | 0.81~0.32 | φ1.95以下 | CT150-2B-DC | JIET-DXC-20 |
20-22 | #22~#24 | 0.32~0.21 | φ1.2~φ1.7 | CT150-2-DC | |
20-24 | #24~#28 | 0.21~0.08 | φ0.8~φ1.5 |
適用類型 | 其他 | 適用類型 | JL05連結器/Dsub連結器EMI壓著 | 產品分類 | 插入/拔取工具 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策