(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。 Dsub連結器用防塵蓋
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 ( )為高密度型 | 合適連結器 形状 | 尺寸(單位:mm) | 重量 g | |||
A | B | C | D | ||||
025-5060-000 | 9 (15) | 母端 | 17.7 | 16 | 9.2 | 7.5 | 0.3 |
025-5060-001 | 公端 | 19.2 | 17.5 | 10.6 | 8.9 | 0.3 | |
025-5056-000 | 15 (26) | 母端 | 26.2 | 24.5 | 9.2 | 7.5 | 0.4 |
025-5056-001 | 公端 | 27.7 | 26.0 | 10.6 | 8.9 | 0.4 | |
025-5057-000 | 25 (44) | 母端 | 39.9 | 38.2 | 9.2 | 7.5 | 0.6 |
025-5057-001 | 公端 | 41.7 | 40.0 | 11.1 | 9.4 | 0.7 | |
025-5058-000 | 37 (62) | 母端 | 56.4 | 54.7 | 9.2 | 7.5 | 1.1 |
025-5058-001 | 公端 | 58.1 | 56.4 | 11.1 | 9.4 | 0.9 | |
025-5059-000 | 50 (78) | 母端 | 53.9 | 52.2 | 12.1 | 10.4 | 1.0 |
025-5059-001 | 公端 | 55.5 | 53.8 | 13.8 | 12.1 | 1.1 |
型號 |
---|
025-5056-000 |
025-5056-001 |
025-5057-000 |
025-5057-001 |
025-5058-000 |
025-5058-001 |
025-5059-000 |
025-5059-001 |
025-5060-000 |
025-5060-001 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用連結器形狀 | 芯數 (芯) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 母端 | 15 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 公端 | 15 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 母端 | 25 ~ 44 | ||
4天~ | 10 | 公端 | 25 ~ 44 | ||
當日可能 | 10 | 母端 | 37 ~ 62 | ||
4天~ | 10 | 公端 | 37 ~ 62 | ||
4天~ | 10 | 母端 | 50 ~ 78 | ||
4天~ | 10 | 公端 | 50 ~ 78 | ||
4天~ | 10 | 母端 | 9 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 公端 | 9 ~ 15 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策