(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】低價格的EMI(電磁障礙)對策泛用樹脂外罩。緊固螺絲有以螺絲起子固定的短螺絲型與可徒手固定的長螺絲型兩種,簡單即可固定。分別有為M2.6〈公制螺絲〉、#4-40〈英制螺絲〉,可根據用途選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 | 電鍍 | 螺絲 | 重量 |
( )為高密度型 | 有無 | TYPE | g | |
MDA-9H-M2.6 | 9(15) | 有電鍍 | M2.6短螺絲 | 14 |
MDA-15H-M2.6 | 15(26) | 15.5 | ||
MDA-25H-M2.6 | 25(44) | 20.5 | ||
MDA-37H-M2.6 | 37(62) | 24.5 | ||
MDA-50H-M2.6 | 50(78) | 23 | ||
MDA-9H-UNC | 9(15) | #4-40短螺絲 | 14 | |
MDA-15H-UNC | 15(26) | 15.5 | ||
MDA-25H-UNC | 25(44) | 20.5 | ||
MDA-37H-UNC | 37(62) | 24.5 | ||
MDA-50H-UNC | 50(78) | 23 | ||
RDA-9H-M2.6 | 9(15) | 無電鍍 | M2.6短螺絲 | 14 |
RDA-15H-M2.6 | 15(26) | 15.5 | ||
RDA-25H-M2.6 | 25(44) | 20.5 | ||
RDA-37H-M2.6 | 37(62) | 24.5 | ||
RDA-50H-M2.6 | 50(78) | 23 | ||
RDA-9H-UNC | 9(15) | #4-40短螺絲 | 14 | |
RDA-15H-UNC | 15(26) | 15.5 | ||
RDA-25H-UNC | 25(44) | 20.5 | ||
RDA-37H-UNC | 37(62) | 24.5 | ||
RDA-50H-UNC | 50(78) | 23 | ||
RDA-9HT-M2.6 | 9(15) | M2.6長螺絲 | 17.5 | |
RDA-15HT-M2.6 | 15(26) | 19 | ||
RDA-25HT-M2.6 | 25(44) | 24.5 | ||
RDA-37HT-M2.6 | 37(62) | 28 | ||
RDA-50HT-M2.6 | 50(78) | 26.5 | ||
RDA-9HT-UNC | 9(15) | #4-40長螺絲 | 17.5 | |
RDA-15HT-UNC | 15(26) | 19 | ||
RDA-25HT-UNC | 25(44) | 24.5 | ||
RDA-37HT-UNC | 37(62) | 28 | ||
RDA-50HT-UNC | 50(78) | 26.5 |
項 目 | 材 料 | 表面處理 |
外殼 | ABS樹脂、UL-94HB | 灰色 |
外殼(EMI對策品) | ABS樹脂、UL-94VO | 鍍鎳銀色 |
電線固定頭 | 鋼 | 鍍鎳 |
結合固定螺絲 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 電纜線抽出方向 | 螺絲型 |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 9 ~ 15 | 直型 | M2.6 | ||
4天 | 9 ~ 15 | 直型 | #4-40 | ||
4天 | 15 ~ 26 | 直型 | M2.6 | ||
4天 | 15 ~ 26 | 直型 | #4-40 | ||
4天 | 25 ~ 44 | 直型 | M2.6 | ||
4天 | 25 ~ 44 | 直型 | #4-40 | ||
4天 | 37 ~ 62 | 直型 | M2.6 | ||
4天 | 37 ~ 62 | 直型 | #4-40 | ||
當日可能 | 50 ~ 78 | 直型 | M2.6 | ||
當日可能 | 50 ~ 78 | 直型 | #4-40 | ||
4天 | 9 ~ 15 | - | M2.6短 | ||
當日可能 | 9 ~ 15 | - | #4-40短 | ||
4天 | 9 ~ 15 | - | M2.6長 | ||
4天 | 9 ~ 15 | - | #4-40長 | ||
4天 | 15 ~ 26 | - | M2.6短 | ||
4天 | 15 ~ 26 | - | #4-40短 | ||
4天 | 15 ~ 26 | - | M2.6長 | ||
當日可能 | 15 ~ 26 | - | #4-40長 | ||
當日可能 | 25 ~ 44 | - | M2.6短 | ||
當日可能 | 25 ~ 44 | - | #4-40短 | ||
4天 | 25 ~ 44 | - | M2.6長 | ||
當日可能 | 25 ~ 44 | - | #4-40長 | ||
4天 | 37 ~ 62 | - | M2.6短 | ||
4天 | 37 ~ 62 | - | #4-40短 | ||
當日可能 | 37 ~ 62 | - | M2.6長 | ||
當日可能 | 37 ~ 62 | - | #4-40長 | ||
當日可能 | 50 ~ 78 | - | M2.6短 | ||
4天 | 50 ~ 78 | - | #4-40短 | ||
4天 | 50 ~ 78 | - | M2.6長 | ||
4天 | 50 ~ 78 | - | #4-40長 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策