(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Dsub連結器 EMI對策 樹脂外罩(焊接/壓接兼用)

Dsub連結器 EMI對策 樹脂外罩(焊接/壓接兼用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】廣瀨電機製造的外罩。表面經鍍鎳處理,是EMI(電磁障礙)對策優異的外罩。於壓接型Dsub連結器連接熔接電纜線(將圓形電纜線加工成前端排線狀的電纜線)時,可追加安裝的外罩。焊接式Dsub連結器(含高密度型)也可裝設。

  • EMI對策

●本商品為廣瀨電機製商品。
●表面經鍍鎳處理,EMI對策佳。
●於壓接型Dsub連結器連接熔接電纜線(將圓形電纜線加工成前端排線狀的電纜線)時,可追加安裝的外罩。
●焊接式Dsub連結器(含高密度型)也可裝設。


・無製造50芯用(高密度78芯用)外殼。
・裝設EMI
壓接Dsub(於此時、請將保護件卸下再進行。
・高電流Dsub(此處)無法裝設。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):関連画像
型式芯數
( )為高密度型
螺絲
TYPE
重量
g
HDE-CTH-109(15)M2.6短螺絲15.0
HDA-CTH-1015(26)18.0
HDB-CTH-1025(44)27.0
HDC-CTH-1037(62)33.0
HDE-CTH-4-40-109(15)#4-40短螺絲15.6
HDA-CTH-4-40-1015(26)19.2
HDB-CTH-4-40-1025(44)28.1
HDC-CTH-4-40-1037(62)36.7

規格概要

Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):関連画像
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用):関連画像
材料・表面處理
項 目材  料表面處理
外殼ABS樹脂、UL94HB底部鍍鋅
表面鍍鎳
型號
HDA-CTH-4-40-10
HDA-CTH-10
HDB-CTH-4-40-10
HDB-CTH-10
HDC-CTH-4-40-10
HDC-CTH-10
HDE-CTH-4-40-10
HDE-CTH-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 螺絲型
4天~ 1015 ~ 26#4-40短
4天~ 1015 ~ 26M2.6短
4天~ 1025 ~ 44#4-40短
當日可能 1025 ~ 44M2.6短
4天~ 1037 ~ 62#4-40短
4天~ 1037 ~ 62M2.6短
4天~ 109 ~ 15#4-40短
4天~ 109 ~ 15M2.6短

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767