(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可配合用途選擇螺絲型或有無電鍍等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
芯數 ( )為高密度型 | 螺絲 TYPE | EMI對策樹脂外殼(鍍鎳) | 重量 g | MOQ | 通用樹脂外殼(黒) | 重量 g | MOQ |
型式 | 型式 | ||||||
9(15) | M2.6 短螺絲 | DE-C8-J9-F11R | 15.8 | 2 | DE-C8-J9-B11R | 13.7 | 2 |
15(26) | DA-C8-J10-F11R | 15.4 | – | DA-C8-J10-B11R | 17 | – | |
25(44) | DB-C8-J10-F11R | 21.7 | 2 | DB-C8-J10-B11R | 22.9 | – | |
37(62) | DC-C8-J13-F11R | 22.7 | – | DC-C8-J13-B11R | 28.2 | 2 | |
50(78) | DD-C8-J13-F11R | 29.2 | – | DD-C8-J13-B11R | 28.9 | – | |
9(15) | #4-40 短螺絲 | DE-C8-J9-F21R | 14.6 | 2 | DE-C8-J9-B21R | 14.9 | – |
15(26) | DA-C8-J10-F21R | 15.6 | 2 | DA-C8-J10-B21R | 17.4 | – | |
25(44) | DB-C8-J10-F21R | 21.6 | 2 | DB-C8-J10-B21R | 22.9 | – | |
37(62) | DC-C8-J13-F21R | 22.9 | 2 | DC-C8-J13-B21R | 33 | – | |
50(78) | DD-C8-J13-F21R | 28.7 | – | DD-C8-J13-B21R | 34 | – | |
9(15) | M2.6 長螺絲 | DE-C8-J9-F41R | 18.9 | – | DE-C8-J9-B41R | 19.4 | – |
15(26) | DA-C8-J10-F41R | 21.4 | – | DA-C8-J10-B41R | 23 | – | |
25(44) | DB-C8-J10-F41R | 28 | – | DB-C8-J10-B41R | 28.8 | – | |
37(62) | DC-C8-J13-F41R | 33.2 | – | DC-C8-J13-B41R | 33.8 | – | |
50(78) | DD-C8-J13-F41R | 34.8 | – | DD-C8-J13-B41R | 34.9 | – | |
9(15) | #4-40 長螺絲 | DE-C8-J9-F51R | 15.5 | – | DE-C8-J9-B51R | 19.6 | – |
15(26) | DA-C8-J10-F51R | 21.7 | – | DA-C8-J10-B51R | 19.7 | – | |
25(44) | DB-C8-J10-F51R | 28.1 | – | DB-C8-J10-B51R | 28.8 | – | |
37(62) | DC-C8-J13-F51R | 24.1 | – | DC-C8-J13-B51R | 37 | – | |
50(78) | DD-C8-J13-F51R | 35.2 | – | DD-C8-J13-B51R | 34.7 | – |
項目 | 材料 | 表面處理 | |
外殼 | EMI對策品 | ABS樹脂 | 鍍鎳 |
通用品 | ABS樹脂 | 黒色 | |
結合固定螺絲 | 鋼 | 鍍鎳 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 | 螺絲型 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | M2.6長 | ||
當日可能 | 10 | 25 ~ 44 | #4-40長 | ||
當日可能 | 10 | 37 ~ 62 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | M2.6短 | ||
當日可能 | 10 | 50 ~ 78 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40長 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策