(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Dsub連結器 鎖附螺絲型/壓製連接器(端子台內建型)

Dsub連結器 鎖附螺絲型/壓製連接器(端子台內建型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

PHOENIX CONTACT製SUBCON系列。外罩內部裝有螺絲式端子台,用一支螺絲起子就能重複結線。

  • 訊號用
  • PLC
  • EMI對策
  • RS422
  • RS232
  • 螺絲式
  • 鍍金
  • 螺絲鎖定

●本商品為PHOENIX CONTACT製SUBCON系列Dsub連結器。
●螺絲式端子台結線,可重工結線。
●適用檢査治具、試作、改良、研究開發等用途。
●根據保護套安裝方向,可右彎曲、左彎曲,任意變更電纜線拉出口。


電線連接時,請仔細確認螺絲是否確實鎖緊後再裝保護套。
・與對手件緊固的螺絲為#4-40英制螺絲。欲使用M2.6螺絲,請與附件M2.6螺絲交換。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型):関連画像
型號芯數TYPE重量
g
SUBCON9M-SH9公端
(PIN)
45.4
SUBCON15M-SH1552.8
SUBCON25M-SH2570.4
SUBCON9F-SH9母端
(SOCKET)
44.9
SUBCON15F-SH1551.0
SUBCON25F-SH2569.0

規格概要

Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型):関連画像
Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型):関連画像
Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型):関連画像
規格
項目材料
額定電壓AC/DC 50V以下
額定電流AC/DC 0.1以下
適用CABLE外徑φ10mm以下
可連接芯線SIZE單導體線0.14〜1.5mm2/多導體線0.14〜1.0mm2/AWG26〜14
螺絲緊固扭力0.4Nm(4kgf.cm)
使用温度範圍−20℃〜+75℃
材料・表面處理
項目材料
表面處理
連結器絶縁體PETP樹脂UL94V-0
PC基板Glass epoxy樹脂UL94V-0
端子台絶縁體PA樹脂UL94V-0
保護套ABS樹脂鍍鎳
型號
SUBCON9F-SH
SUBCON9M-SH
SUBCON15F-SH
SUBCON15M-SH
SUBCON25F-SH
SUBCON25M-SH
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數
4天~ 10母端(插座)9
4天~ 10公端(插頭)9
當日可能 10母端(插座)15
4天~ 10公端(插頭)15
當日可能 10母端(插座)25
當日可能 10公端(插頭)25

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
用途 基板對電纜線 容許電流(A) 0.1 容許電壓(V) 50
電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他 附註 電壓DC 50V 附註 電壓AC 50V

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767