(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Dsub連結器 焊接型/壓製連接器(基板安裝型)

Dsub連結器 焊接型/壓製連接器(基板安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • XM2C-0942-132L
  • XM4L-1542-132
  • DX-15P-BB
  • DX-15S-BB
  • 促銷至 2025/03/31截止

基板安裝用Dsub連結器。由於是水平安裝,最適合從電路取出配線。

  • 訊號用

●與印刷電路板平行取出迴路的彎曲型連結器。
●附與對手件對接,高度5.8mm的六角螺絲緊固件及簡單固定於基板的接地片。

額定電流額定電壓接觸電阻絕緣電阻耐電壓插拔耐久使用溫度
3AAC300V20mΩ以下1,000MΩ以上AC1,000100次−25〜105℃
5AAC300V15mΩ以下1,000MΩ以上AC1,000200次−55〜105℃


・其他製造商的Dsub系列也可對接,但根據製造商的不同,其尺寸及特性可能有些許差異。使用前請進行確認。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:XM4L-1542-132,MOQ=4
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像
型號芯數TYPE重量
g
MOQ
XM2C-0942-132L9公端
(PIN)
8.7
XM2C-1542-132L1511.0
XM2C-2542-132L2514.0
XM4K-1542-132高密度1510.0
XM3B-0942-132L9母端
(SOCKET)
9.7
XM3B-1542-132L1512.0
XM3B-2542-132L2517.0
XM4L-1542-132高密度1511.04
 
型號
(LOW COST)
芯數TYPE重量
g
MOQ
DX-09P-BB9公端8.3
DX-15P-BB1510.4
DX-25P-BB2513.5
DX-09S-BB9母端8.5
DX-15S-BB1511
DX-25S-BB2515

規格概要

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像
材料・表面處理
項  目材  料表面處理
端子公端:黄銅底部鍍鎳
表面GOLD FLASH
母端:磷青銅
絶緣體玻璃纖維強化PBT樹脂UL94V-0、黒
外殼鍍鎳
六角螺絲金屬件黄銅鍍鎳
接地片黄銅錫合金電鍍
※DX系列(LOW COST)的端子材料公母端皆為黃銅。
型號
DX-09P-BB
DX-09S-BB
DX-15P-BB
DX-15S-BB
DX-25P-BB
DX-25S-BB
XM2C-1542-132L
XM2C-2542-132L
XM3B-0942-132L
XM3B-1542-132L
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 耐電壓
(Vr.m.s)
類型 裝卸方法
4天 -9--------
當日可能 -9--------
4天 -15--------
4天 -15--------
4天 -25--------
4天 -25--------
當日可能 公端(插頭)15電纜線對基板3300焊接彎角型1000標準單壓
當日可能 公端(插頭)25電纜線對基板3300焊接彎角型1000標準單壓
當日可能 母端(插座)9電纜線對基板3300焊接彎角型1000標準單壓
當日可能 母端(插座)15電纜線對基板3300焊接彎角型1000標準單壓

Loading...

  1. 1

外形圖

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型):関連画像

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767