![](http://tw.misumi-ec.com/linked/img/wysiwygcommon/cautio.gif)
(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。可對應到AWG18的壓接端子
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1袋 | 100個裝 |
型號 | 端子 SIZE | TYPE | 適用電線 | 重量 (g) | ||
AWG SIZE | 導體斷面積(mm2) | 被覆外徑(mm) | ||||
DC-20-18P-PKG100 | 20-18 | 公端(PIN) | #18〜#22 | 0.81〜0.32 | φ1.95以下 | 0.10 |
DC-20-22P-PKG100 | 20-22 | #22〜#24 | 0.32〜0.21 | φ1.2〜φ1.7 | 0.10 | |
DC-20-24P-PKG100 | 20-24 | #24〜#28 | 0.21〜0.08 | φ0.8〜φ1.5 | 0.10 | |
DC-20-18S-PKG100 | 20-18 | 母端 (SOCKET) | #18〜#22 | 0.81〜0.32 | φ1.95以下 | 0.11 |
DC-20-22S-PKG100 | 20-22 | #22〜#24 | 0.32〜0.21 | φ1.2〜φ1.7 | 0.11 | |
DC-20-24S-PKG100 | 20-24 | #24〜#28 | 0.21〜0.08 | φ0.8〜φ1.5 | 0.11 |
項 目 | 表面處理 |
銅合金 | 鍍金 |
型號 |
---|
DC-20-18P-PKG100 |
DC-20-18S-PKG100 |
DC-20-22P-PKG100 |
DC-20-22S-PKG100 |
DC-20-24P-PKG100 |
DC-20-24S-PKG100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 連接器形狀 | 適用電線AWG尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 公端(插頭) | 公端(pin) | #18~#22 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | 10 | 母端(插座) | 母端(插座) | #18~#22 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 公端(插頭) | 公端(pin) | #22~#24 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 母端(插座) | 母端(插座) | #22~#24 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 公端(插頭) | 公端(pin) | #24~#28 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 母端(插座) | 母端(插座) | #24~#28 |
型號 |
---|
Loading...
連結器TYPE | 適用電線SIZE | ||
---|---|---|---|
AWG SIZE | 導體斷面積(mm2) | ||
焊接結線TYPE | 比20還細的 | 0.53未満 | |
壓接結線TYPE | 1.27mm PICH 28排線 | − | |
高密度焊接結線TYPE | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
端子台内藏TYPE | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
高電流TYPE | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 |
芯數 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
高電流型 | 高密度型 | 其他 | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
芯數 | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
芯數 | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
端子配列圖
外殼尺寸 | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策