(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Dsub連結器 壓著型/外殼

Dsub連結器 壓著型/外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • DBU-25SF-F0
  • DBU-25PF-F0

日本航空電子工業(JAE)製。可維持穩定作業品質的壓著結線型。

  • 壓著

●本商品為日本航空電子工業(JAE)製商品。
●利用操作簡單的専用壓著工具進行結線的Dsub連結器。
●表面經鍍鎳處理,與EMI對策型連結器對接,可發揮最佳的EMI効果。


額定電流:5A  額定電壓:AC250V以下
適用電線SIZE:AWG18〜28 0.81mm2〜0.08mm2


・連結器外殼無附端子。
・公端(插針)用外殼請與公端端子連接,母端(插孔)用外殼請與母端端子連接。
 端子請確認此處

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Dsubコネクタ 圧着タイプ/ハウジング:関連画像
型式芯數TYPEMOQ
DEU-9PF-F09公端
(插針)
4
DAU-15PF-F0153
DBU-25PF-F0253
DCU-37PF-F0372
DDU-50PF-F0502
DEU-9SF-F09母端
(插孔)
4
DAU-15SF-F0153
DBU-25SF-F0253
DCU-37SF-F0373
DDU-50SF-F0502

規格概要

Dsubコネクタ 圧着タイプ/ハウジング:関連画像
材料、表面處理
項  目材  料表面處理
絕緣體玻璃纖維合成樹脂UL94V-0、黒色
本體外殼鍍鎳
電氣特性
項  目特性
額定電流5A(每芯)
耐電壓AC1000Vr.m.s(1分鐘)
絶縁阻抗5000MΩ以上(DC500V)
接觸阻抗AWG#18〜#222.7mΩ以下
AWG#24〜#264.5mΩ以下
AWG#286mΩ以下
使用温度−65℃〜+125℃
型號
DAU-15PF-F0
DBU-25PF-F0
DBU-25SF-F0
DCU-37PF-F0
DCU-37SF-F0
DDU-50PF-F0
DDU-50SF-F0
DEU-9PF-F0
DEU-9SF-F0
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數
4天~ 10公端(插頭)15
4天~ 10公端(插頭)25
4天~ 10母端(插座)25
4天~ 10公端(插頭)37
4天~ 10母端(插座)37
4天~ 10公端(插頭)50
4天~ 10母端(插座)50
4天~ 10公端(插頭)9
4天~ 10母端(插座)9

Loading...

  1. 1

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
用途 基板對電纜線 容許電流(A) 5 容許電壓(V) 250
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
耐電壓(Vr.m.s) 1000 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767