(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。外殼整體鍍鎳EMI對策品,且進行凹坑加工,因此可確實與另一側接觸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | TYPE | MOQ |
DE-9PF-N | 9 | 公端(插針) | 2 |
DA-15PF-N | 15 | 2 | |
DB-25PF-N | 25 | – | |
DC-37PF-N | 37 | ||
DD-50PF-N | 50 | ||
DE-9SF-N | 9 | 母端(插孔) | – |
DA-15SF-N | 15 | ||
DB-25SF-N | 25 | ||
DC-37SF-N | 37 | ||
DD-50SF-N | 50 |
項 目 | 材 料 | 表面處理 |
端子(沖壓端子) | 銅合金 | 鍍金 |
絕緣體 | Polybutylene Terephthalate | UL94V-0 黒色 |
外殼 | 鋼 | 鍍鎳 |
Loading...
連結器TYPE | 適用電線SIZE | ||
---|---|---|---|
AWG SIZE | 導體斷面積(mm2) | ||
焊接結線TYPE | 比20還細的 | 0.53未満 | |
壓接結線TYPE | 1.27mm PICH 28排線 | − | |
高密度焊接結線TYPE | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
端子台内藏TYPE | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
高電流TYPE | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 |
芯數 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
高電流型 | 高密度型 | 其他 | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
芯數 | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
芯數 | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
端子配列圖
外殼尺寸 | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 基板對電纜線 | 容許電流(A) | 5 | 電線連接方法 | 焊接 |
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 耐電壓(Vr.m.s) | 1250 |
裝卸方法 | 其他 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策