PX7DW系列Dsub連結器端子台(端子間距7.62mm)

PX7DW系列Dsub連結器端子台(端子間距7.62mm)

上突螺絲式1/2空間Dsub連結器型

  • UL
  • CSA
  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC

・連結器使用日本航空電子工業製Dsub連結器DC-37P-T-N(公端)37芯。
・連結器上下配置端子台,全長尺寸約原來的1/2,更省空間,利於橫向無空間時使用。
・可簡單安裝於35mm DIN軌道,也可直接安裝。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PX7DW-37V3A

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式重量
(g)
PX7DW-37V3A212

規格概要

PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
緊固零件

合適線束
型式PIN數實裝連結器(公端)推薦線束
PX7DW-37V3A37DC-37P-T-N(日本航空電子工業)NDDJ系列
NA37D系列


PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像


PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像

合適壓著端子於此(圓型Y型
型號
PX7DW-37V3A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 D-sub連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 37
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7.62 對應設備 PLC
代表規格 UL / CSA 尺寸 縱向(mm) 64 尺寸 橫向(mm) 101.21
尺寸 深度(mm) 48 對應壓著端子 圓型端子 端子台極數(極) 37
端子台螺絲型 彈簧上浮

PX7DW系列Dsub連結器端子台(端子間距7.62mm)的型號PX7DW-37V3A頁面。
記載關於型號PX7DW-37V3A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767