(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
搭載螺絲夾鉗式Dsub連結器端子台
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 | 重量 (g) | 尺寸A (mm) |
UM45-D9SUB-S | 9(公端) | 77.00 | 54 |
UM45-D9SUB-B | 9(母端) | 82.30 | |
UM45-D15SUB-S | 15(公端) | 91.50 | 65 |
UM45-D15SUB-B | 15(母端) | 95.10 | |
UM45-D25SUB-S | 25(公端) | 106.20 | 90 |
UM45-D25SUB-B | 25(母端) | 120.08 | |
UM45-D37SUB-S | 37(公端) | 137.00 | 121 |
UM45-D37SUB-B | 37(母端) | 149.40 | |
UM45-D50SUB-S | 50(公端) | 174.00 | 156 |
UM45-D50SUB-B | 50(母端) | 181.90 |
規格 | |
連結器類型 | Dsub連結器 |
額定電壓 | AC/DC125V |
額定電流 | 2.5A |
耐電壓 | AC2500V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
適用電線 | 1.5mm2/AWG16 |
緊固扭力 | 0.5Nm |
周圍溫度 | -20℃〜+50℃ |
端子台 | 聚醯胺PA UL94-V2 |
外殼 | PVC |
基板 | 玻璃環氧樹脂 1.6t |
型號 |
---|
UM45-D9SUB-B |
UM45-D9SUB-S |
UM45-D15SUB-B |
UM45-D15SUB-S |
UM45-D25SUB-B |
UM45-D25SUB-S |
UM45-D37SUB-B |
UM45-D37SUB-S |
UM45-D50SUB-B |
UM45-D50SUB-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 極數 (極) | 對應設備 | 尺寸 橫向 (mm) | 連結器極性 | 端子台極數 (極) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 9 | - | 54 | 母端 | 9 | ||
4天~ | 10 | 9 | - | 54 | 公端 | 9 | ||
4天~ | 10 | 15 | - | 65 | 母端 | 15 | ||
4天~ | 10 | 15 | - | 65 | 公端 | 15 | ||
4天~ | 10 | 25 | PLC | 90 | 母端 | 25 | ||
4天~ | 10 | 25 | PLC | 90 | 公端 | 25 | ||
4天~ | 10 | 37 | I/O板 | 121 | 母端 | 37 | ||
4天~ | 10 | 37 | I/O板 | 121 | 公端 | 37 | ||
4天~ | 10 | 50 | 伺服馬達 | 156 | 母端 | 50 | ||
4天~ | 10 | 50 | 伺服馬達 | 156 | 公端 | 50 |
Loading...
連結器 | D-sub連結器 | 端子台夾鉗 | 螺絲 | 安裝方法 | 附DIN軌道 |
---|---|---|---|---|---|
端子間距(mm) | 5 | 代表規格 | CE | 尺寸 縱向(mm) | 45 |
尺寸 深度(mm) | 44 | 端子台型 | 螺絲夾鉗式 | 結線方式 | 裸線端子/棒端子 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策