(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PCN系列(Dsub・端子間距7.62mm)

PCN系列(Dsub・端子間距7.62mm)

【規格】・7.25mm間距Dsub連結器型・連結器部使用於控制機器廣泛被使用的25pin Dsub連結器

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC
  • 125V

●連結器使用於控制機器廣泛被使用的25極Dsub連結器。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極數
PCN-3H-25A25(公端)
PCN-3H-25B25(母端)

規格概要

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
合適線束
型式極數實裝連結器
廣瀨電機製
推薦線束
PCN-3H-25B25(母端)SDBB-25S(母端)NDDJ系列
NA37D系列
共通規格
 規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流1A
耐電壓AC600V・1分鐘
絶縁阻抗100MΩ以上(DC500V)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周圍溫度(使用)−10〜+50℃(無結冰且無結露)
周圍溫度(保管)−25〜+85℃
相對濕度45〜85%R.H.
端子間間距7.62mm
合適電線1.25mm2/AWG16
緊固扭力範圍1.2N・m
端子螺絲M3×9.5L
適合壓著端子Y型壓著端子1.25mm2/AWG16
安裝方法35mm DIN軌道或直接安裝
連結器安裝方向垂直
型號
PCN-3H-25A
PCN-3H-25B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器極性(搭載連結器)
4天~ 10公端
4天~ 10母端

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 D-sub連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 25
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7.62 對應設備 PLC
尺寸 縱向(mm) 36 尺寸 橫向(mm) 109 尺寸 深度(mm) 40
對應壓著端子 Y端子 端子台極數(極) 25 端子台螺絲型 自鎖式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767