(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附Dsub連結器電源線 無散線外罩・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)

附Dsub連結器電源線 無散線外罩・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)

採用日本航空電子(JAE)製Dsub壓接連結器和UL1007單芯線的電子配線。也有高密度型連結器(芯數H15=三住製)。
【特長】
・連結器:日本航空電子工業(JAE)製造。僅高密度(芯數H15)為三住製。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。
・全長:最短0.2m~最長10 m,長度以0.1 m為單位指定。
・單側附標識軟管、Y端子、圓形端子可選擇
・螺絲有3種類型:無鎖緊螺帽、M2.6 六角鎖緊螺帽、#4-40六角鎖緊螺帽

  • 箱內配線
  • PLC
  • 焊接
  • 鍍金

無外罩,易於在狹窄的機器内空間配線
●利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。

・芯數H15為高密度型。
焊接型/壓製連接器
樹脂外罩
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
 
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
 
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長度(m)
BDDN
無螺帽

日本航空電子工業
  





BDDJ
M2.6六角
附螺帽

日本航空電子工業






BDDU
#4-40六角
附螺帽

日本航空電子工業
P
(公端)
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像A

黃色





B

藍色





C

白色





D

黑色





E

紅色

UL1007

AWG24

同等品
90.2〜10
每0.1m
為單位
指定
15
H15
25
37
S
(母端)
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
PT
(公端)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
ST
(母端)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像 9
15
H15
25
37
PY
(公端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
PR
(公端・圓形端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
SR
(母端・圓形端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像9
15
H15
25
37
型號
BDDJ-P-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-H15-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
標識軟管
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9A0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15A0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25A0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37A0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15A0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9B0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15B0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25B0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37B0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15B0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9C0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15C0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25C0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37C0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15C0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9D0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15D0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25D0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37D0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15D0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9E0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15E0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25E0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37E0.2 ~ 10
5天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子9A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子15A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子25A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子37A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子H15A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子9B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子15B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子25B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子37B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子H15B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子9C0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子15C0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子25C0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子37C0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子H15C0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子9D0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子15D0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子25D0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子37D0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子H15D0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子9E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子15E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子25E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子37E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端圓型端子H15E0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15A0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型9B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型15B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型25B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型37B0.2 ~ 10
10天~ M2.6六角鎖緊螺母公端平型H15B0.2 ~ 10

Loading...

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20更細0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 日本航空電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 散線 外罩
電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA AWG 24

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767