(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附Dsub連結器電源線 散線・薄外罩型(使用歐姆龍製連結器)

附Dsub連結器電源線 散線・薄外罩型(使用歐姆龍製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用歐姆龍製Dsub連結器、薄型外罩、UL1007單芯線的系列。薄型外罩可達到省空間效果,且利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。 【特長】
・連結器、外罩:歐姆龍製。薄型外罩,不易與機器機構互相干渉。適用於連接PLC等機器。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。・全長:最短0.2m~最長 10 m,長度以0.1 m 為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y 端子或圓形端子。
・僅 有EMI 對策外罩
・可選擇 M2.6短螺絲型或 #4-40 短螺絲型。

  • 箱內配線
  • PLC
  • 焊接
  • 鍍金

使用薄型的歐姆龍製外罩
●薄型外罩,不易與機器機構互相干渉。適用於連接PLC等機器。
●利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。

焊接型/壓製連接器
樹脂外罩

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

バラ線・薄型フードタイプ:関連画像
 
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像
 
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長度(m)
BSDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

歐姆龍











BSDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

歐姆龍
PT
(公端)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像A

黃色





B

藍色





C

白色





D

黑色





E

紅色




UL1007

AWG24

同等品
90.2 〜 10
每0.1m
為單位
指定
15
25
37
ST
(母端)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像9
15
25
37
PY
(公端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像9
15
25
37
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像9
15
25
37
PR
(公端・圓形端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像9
15
25
37
SR
(母端・圓形端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
バラ線・薄型フードタイプ:関連画像9
15
25
37
型號
BSDJ-PR-A-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-A-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-A-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-A-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-B-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-B-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-B-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-B-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-C-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-C-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-C-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-C-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-D-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-D-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-D-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-D-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-E-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-E-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-E-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PR-E-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-A-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-A-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-A-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-A-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-B-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-B-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-B-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-B-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-C-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-C-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-C-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-C-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-D-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-D-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-D-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-D-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-E-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-E-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-E-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PT-E-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-A-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-A-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-A-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-A-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-B-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-B-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-B-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-B-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-C-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-C-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-C-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-C-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-D-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-D-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-D-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-D-37-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-E-9-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-E-15-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-E-25-[0.2-10/0.1]
BSDJ-PY-E-37-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子9A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子15A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子25A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子37A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子9B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子15B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子25B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子37B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子9C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子15C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子25C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子37C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子9D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子15D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子25D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子37D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子9E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子15E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子25E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端圓型端子37E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型9A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型15A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型25A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型37A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型9B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型15B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型25B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型37B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型9C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型15C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型25C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型37C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型9D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型15D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型25D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型37D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型9E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型15E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型25E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端平型37E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子9A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子15A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子25A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子37A0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子9B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子15B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子25B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子37B0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子9C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子15C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子25C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子37C0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子9D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子15D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子25D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子37D0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子9E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子15E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子25E0.2 ~ 10
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子37E0.2 ~ 10

Loading...

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 歐姆龍 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 散線 外罩 EMI對策塑膠
電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA AWG 24

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767