(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附Dsub連結器電源線 高EMI對策・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)

附Dsub連結器電源線 高EMI對策・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附Dsub連結器電源線 高EMI對策・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)
  • NoiseBEAT SHEET將雜訊轉換成熱

電線採用三重鋁箔屏蔽雙絞線電線。也有15芯高密度型可供選擇!

  • PLC
  • EMI對策
  • RS232
  • 焊接
  • 鍍金

使用可將雜訊轉換成熱能的電纜線
●使用可與各種控制機器及PC等連接的Dsub連結器。

・以RS232C通信時,僅限15m以内使用。
NoiseBEAT®電纜線為NTT Advanced Technology的登錄商標。
・雜訊的熱轉換,溫度上昇約0.1度。
・一般交叉結線的RS232請參考此頁面
・芯數H15為高密度(3列)型。
高EMI対策タイプ:関連画像
焊接型/壓製連接器
樹脂外罩

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

高EMI対策タイプ:関連画像
高EMI対策タイプ:関連画像
 
高EMI対策タイプ:関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖線材TYPE芯數指定長度(m)
SPEDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

日本航空電子工業




SPEDJL
EMI對策型
M2.6長螺絲

日本航空電子工業




SPEDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

日本航空電子工業




SPEDUL
EMI對策型
#4-40長螺絲

日本航空電子工業
P
(公端)
高EMI対策タイプ:関連画像高EMI対策タイプ:関連画像90.2


 
50

每0.1m
為單位
指定
15
H15
25
S
(母端)
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
PP
(公端・公端)
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
SS
(母端・母端)
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
PS
(公端・母端)
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
高EMI対策タイプ:関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
SPEDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

日本航空電子工業




SPEDJL
EMI對策型
M2.6長螺絲

日本航空電子工業




SPEDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

日本航空電子工業




SPEDUL
EMI對策型
#4-40長螺絲

日本航空電子工業
PY
(公端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
高EMI対策タイプ:関連画像 高EMI対策タイプ:関連画像90.2


 
50

每0.1m
為單位
指定
15
H15
25
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
PT
(公端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
ST
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
高EMI対策タイプ:関連画像9
15
H15
25
型號
SPEDJ-P-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-H15-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 指定長度
(m)
5天~ M2.6短螺絲公端平型90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端母端90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端母端150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端母端250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端母端H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端散線90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端散線150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端散線250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端散線H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端Y端子H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端平型90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端平型150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端平型250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端平型H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端母端90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端母端150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端母端250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端母端H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端散線90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端散線150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端散線250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端散線H150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端Y端子90.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端Y端子150.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端Y端子250.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲母端Y端子H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端平型90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端平型150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端平型250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端平型H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端公端90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端公端150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端公端250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端公端H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端母端90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端母端150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端母端250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端母端H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端散線90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端散線150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端散線250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端散線H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端Y端子90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端Y端子150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端Y端子250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲公端Y端子H150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲母端平型90.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲母端平型150.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲母端平型250.2 ~ 50
5天~ M2.6長螺絲母端平型H150.2 ~ 50

Loading...

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 日本航空電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠
電纜線額定電壓(V) 未滿100 屏蔽 鋁箔+編織雙重/各對鋁箔 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 深藍 雙絞線 AWG 25
電纜線類型 B

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767