(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附Dsub連結器電源線 EMI對策・可選擇高密度(3列)型(使用日本航空電子製連結器)

附Dsub連結器電源線 EMI對策・可選擇高密度(3列)型(使用日本航空電子製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用JAE製連結器的電子配線!可選擇高密度(3列)型。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合。
・EMI 對策外罩
・螺絲有4 種類型可選擇:M2.6 短螺絲/長螺絲、#4-40短螺絲/長螺絲

  • 省空間
  • PLC
  • 柔軟
  • EMI對策
  • RS232
  • 細徑

使用JAE製連結器的電纜線


●使用比過去細35%且更柔軟的電纜線,可更輕鬆配線。

・以RS232C通信時,僅限15m以内使用。
・細徑電纜線對應30V。
・一般交叉結線的RS232請確參考此頁面
・芯數H15、44、62為高密度(3列)型。
・屏蔽於殼内連接。
汎用EMI対策タイプ:関連画像
焊接型/壓製連接器
樹脂外罩

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

汎用EMI対策タイプ:関連画像
汎用EMI対策タイプ:関連画像
 
汎用EMI対策タイプ:関連画像
連結器TYPE外形示意圖芯 數線材TYPE指定長度(m)
KS Cable
耐油・柔軟
AWG28(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
RS Cable
耐油・耐震
AWG28(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
SB Cabel
泛用・細型
AWG28(黑) 30V
雙重屏蔽

 
E Cable
泛用
AWG28(深藍) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
JS Cable
耐油・柔軟
AWG24(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
MS Cable
耐油・耐震
AWG24(深藍) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
NEDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

日本航空電子工業






NEDJL
EMI對策型
M2.6長螺絲

日本航空電子工業






NEDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

日本航空電子工業






NEDUL
EMI對策型
#4-40長螺絲

日本航空電子工業
汎用EMI対策タイプ:関連画像
P
(公端)
9 0.2 ~ 50
每0.1m
為單位
指定
15
H15
25
37
44
50
62
汎用EMI対策タイプ:関連画像
S
(母端)
9
15
H15
25
37
44
50
62
汎用EMI対策タイプ:関連画像
PP
(公端・公端)
9
15
H15
25
37
44
50
62
汎用EMI対策タイプ:関連画像
SS
(母端・母端)
9
15
H15
25
37
44
50
62
汎用EMI対策タイプ:関連画像
PS
(公端・母端)
9
15
H15
25
37
44
50
62
 
 
汎用EMI対策タイプ:関連画像
汎用EMI対策タイプ:関連画像
連結器TYPE外形示意圖芯 數線材TYPE指定長度(m)
KS Cable
耐油・柔軟
AWG28(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
RS Cable
耐油・耐震
AWG28(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
SB Cabel
泛用・細型
AWG28(黑) 30V
雙重屏蔽

 
E Cable
泛用
AWG28(深藍) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
JS Cable
耐油・柔軟
AWG24(黑) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
MS Cable
耐油・耐震
AWG24(深藍) 300V
單層屏蔽
(無單獨販售)
NEDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

日本航空電子工業






NEDJL
EMI對策型
M2.6長螺絲

日本航空電子工業






NEDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

日本航空電子工業






NEDUL
EMI對策型
#4-40長螺絲

日本航空電子工業

PY
(公端・Y端子)
附印刷PIN號的標示套管
9 0.2 ~ 50
每0.1m
為單位
指定
15
H15
25
37
44
50
62

SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號的標示套管
9
15
H15
25
37
44
50
62

PT
(公端・散線)
附印刷PIN號的標示套管
9
15
H15
25
37
44
50
62

ST

(母端・母端)
附印刷PIN號的標示套管
9
15
H15
25
37
44
50
62



■零件資訊

多芯電線
各種電線製造商:MISUMI  
SB電線型號SS30WS
額定電壓(V)30V
取得規格AWM20276
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1SC
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×8倍
彎曲半徑mm(可動部)-
詳細資訊>>詳細規格
E電線型號NA2464
額定電壓(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×8倍
彎曲半徑mm(可動部)-
其他電線無單獨販售
 
   
RS電線型號SS300RSB-28
額定電壓(V)300V
取得規格AWM2464
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×6倍
彎曲半徑mm(可動部)完成外徑×6倍
其他電線無單獨販售
KS電線型號SS300SB-28
額定電壓(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×6倍
彎曲半徑mm(可動部)-
其他電線無單獨販售
 
   
MS電線型號SS300RSB-24
額定電壓(V)300V
取得規格AWM2464
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×6倍
彎曲半徑mm(可動部)完成外徑×6倍
其他電線無單獨販售
JS電線型號SS300SB-24
額定電壓(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用溫度0~80℃
耐燃性VW-1
彎曲半徑mm(固定部)完成外徑×6倍
彎曲半徑mm(可動部)-
其他電線無單獨販售
 
   
連接器・外罩
   
連結器(9,15,25,37,50芯) 型號(公端)D*-□PF-N
   型號(母端)D*-□SF-N
製造商 日本航空電子(JAE)
使用溫度-55 ℃ ~ +105 ℃
容許電壓(V)AC1250V r.m.s
容許電流(A)5A
詳細資訊>>詳細資訊
外罩型號(M2.6短螺絲)D*-C8-J■-F1-1R
型號(M2.6長螺絲)D*-C8-J■-F4-1R
  型號(#4-40短螺絲)D*-C8-J■-F2-1R
 型號(#4-40長螺絲)D*-C8-J■-F5-1R
製造商 日本航空電子(JAE)
使用溫度-20℃ ~ +85℃
詳細資訊>>詳細資訊
※型號*代表外殼尺寸、■代表9/10/13。
 
   
連結器(15H,44,60芯高密度型)  型號(公端)HD-□SP
  型號(母端)HD-□SS
製造商MISUMI
使用溫度-55℃〜+85℃
容許電壓(V)500V
容許電流(A)3A
詳細資訊>>詳細資訊
※型號*代表外殼尺寸、□代表芯數
Y端子尺寸F0.08-3 相當品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像製造商大同端子製造
  内徑(A)3.2
   外形(B)5.2
詳細資訊>>詳細資訊
 
   
 

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型
 
   
地線・接地端子
   
地線尺寸  UL1007-16-GN 相當品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像取得規格UL1007
彎曲半徑完成外徑×8倍
其他無單獨販售
接地端子尺寸  RBA1.25-3.5RE 相當品
Dsubコネクタ付ケーブル:関連画像製造商大同端子製造
   内徑(A)3.7mm
   外形(B)6.6mm
耐燃性VW-1
詳細資訊>>詳細資訊請點擊
 
   
電線完成外徑・容許電流量
電線完成外徑・容許電流值芯數
915/H152537445062
電線類型
SB
SS30WS
完成外徑(mm)
5.0
5.5
6.5
7.6
8.1
8.1
9.0
容許電流A(30℃)
1.1
0.83
0.69
0.61
0.55
0.55
0.47
E
NA2464
完成外徑(mm)
7.4
8.2
9.8
11.6
12.7
12.7
14.1
容許電流A(30℃)
2.38
2.0
1.74
1.53
1.44
1.44
1.34
RS
SS300RSB-28
完成外徑(mm)
6.5
7.8
8.8
10.5
容許電流A(30℃)
1.25
0.94
0.78
0.69
KS
SS300SB-28
完成外徑(mm)
6.5
7.4
8.8
10.5
容許電流A(30℃)
1.26
0.95
0.79
0.69
MS
SS300RSB-24
完成外徑(mm)
7.4
9.1
10.2
12.2
容許電流A(30℃)
2.2
1.6
1.3
1.2
JS
SS300SB-24
完成外徑(mm)
7.4
8.5
10.2
12.2
容許電流A(30℃)
2.2
1.6
1.3
1.2

※容許電流值為參考值,並非保證值。

型號
NEDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-44-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-50-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-62-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-E-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-JS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-KS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-MS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-RS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-44-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-50-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-62-[0.2-50/0.1]
NEDJ-P-SB-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-44-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-50-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-62-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-E-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-JS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-KS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-MS-H15-[0.2-50/0.1]
NEDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型37300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型44300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型50300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型62300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型37300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型37300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型15300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型37300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H15300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型15300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型37300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H15300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型930雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型1530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型2530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型3730雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型4430雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型5030雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型6230雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端平型H1530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端37300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端44300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端50300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端62300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端H15300單重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端37300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端H15300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端37300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端H15300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端15300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端37300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端H15300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50

Loading...

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 日本航空電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠
電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線

常見問題 ( FAQ )

質問: 我想要一份連接器腳位和電線顏色的接線圖。
回答: 請從產品頁面上方的連結: 結線、線色頁面查看。
質問: 什麼是 M2.6,#4-40?
回答: 這是 Dsub 連接器外殼兩側螺絲的公稱直徑。 由於螺距不同,請確認所連接設備的螺絲規格。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767