(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用歐姆龍製薄型外罩的電子配線,薄型外罩不易與機器機構形成干擾。
【特長】
・連結器、外罩:歐姆龍製
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟型、耐油,有6種電線類型可選擇。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合
・EMI對策外罩、通用塑膠外罩
・可選擇M2.6短螺絲或#4-40短螺絲
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖 | 線材TYPE | 芯數 | 指定長度(m) |
NSDJ EMI對策型 M2.6短螺絲 歐姆龍 NSDU EMI對策型 #4-40短螺絲 歐姆龍 | P (公端) | ![]() | ![]() ![]() | 9 | 0.2 〜 50 每0.1m 為單位 指定 |
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
S (母端) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PP (公端・公端) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SS (母端・母端) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PS (公端・母端) | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
連結器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 線材TYPE | 芯數 | 指定長度(m) |
NSDJ EMI對策型 M2.6短螺絲 歐姆龍 NSDU EMI對策型 #4-40短螺絲 歐姆龍 | PY (公端・Y端子) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | ![]() ![]() | 9 | 0.2 〜 50 每0.1m 為單位 指定 |
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SY (母端・Y端子) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PT (公端・散線) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
ST (母端・散線) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | 9 | |||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PD9P (25芯公端・ 9芯公端) | ![]() | 25 | |||
PD9S (25芯公端・ 9芯母端) | ![]() | 25 | |||
PMD6 (Dsub公端・ miniDIN MOLD 6芯公端) | ![]() | 25 | 0.2 〜 15 每0.1m 為單位 指定 | ||
PMD8 (Dsub公端・ miniDIN MOLD 8芯公端) | ![]() | 9 | |||
25 | |||||
SMD6 (Dsub母端・ miniDIN MOLD 6芯公端) | ![]() | 9 | |||
SMD8 (Dsub母端・ miniDIN MOLD 8芯公端) | ![]() | 9 | |||
25 | |||||
SRJ (Dsub9芯母端・ RJ11 Modular) | ![]() | ![]() | 9 |
型號 |
---|
NSDJ-P-D-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-D-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-D-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-D-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-E-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-E-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-E-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-E-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-JS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-JS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-KS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-KS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-MS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-MS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-MS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-MS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-RS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-RS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-SB-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-SB-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-P-SB-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PD9P-E-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PD9P-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PD9S-E-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PD9S-SB-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PMD6-F-25-[0.2-15/0.1] |
NSDJ-PMD8-F-9-[0.2-15/0.1] |
NSDJ-PMD8-F-25-[0.2-15/0.1] |
NSDJ-PP-D-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-D-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-D-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-D-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-E-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-E-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-E-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-E-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-JS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-JS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-JS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-JS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-KS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-KS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-KS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-KS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-MS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-MS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-MS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-MS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-RS-9-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-RS-15-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-RS-25-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-RS-37-[0.2-50/0.1] |
NSDJ-PP-SB-9-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外罩螺絲 | CN1 | CN2 | 芯數 | 電纜線額定電壓 (V) | 屏蔽 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | AWG | 耐環境 | 耐繞曲 | 電纜線類型 | 連結器2詳情 | 指定長度 (m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 9 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 15 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 25 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 平型 | 37 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | Dsub9芯 公端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)25芯公端/(CN2)9芯公端 | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | Dsub9芯 公端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)25芯公端/(CN2)9芯公端 | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 母端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | Dsub9芯 母端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)25芯公端/(CN2)9芯母端 | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 母端 | 25 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | Dsub9芯 母端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)25芯公端/(CN2)9芯母端 | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 6 | 300 | 單重 | UL | 乳白 | 28 | 無 | 無 | F | miniDIN6芯公端 | 0.2 ~ 15 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 8 | 300 | 單重 | UL | 乳白 | 28 | 無 | 無 | F | miniDIN8芯公端 | 0.2 ~ 15 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 8 | 300 | 單重 | UL | 乳白 | 28 | 無 | 無 | F | miniDIN8芯公端 | 0.2 ~ 15 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 雙重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | D | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 單重 | UL | 深藍 | 28 | 無 | 無 | E | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 柔軟 | JS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 柔軟 | KS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 24 | 耐油 | 可動 | MS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 15 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 25 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 37 | 300 | 單重 | UL | 黑 | 28 | 耐油 | 耐震/繞曲 | RS | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
4天~ | M2.6短螺絲 | 公端 | 公端 | 9 | 30 | 雙重 | UL | 黑 | 28 | 無 | 無 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - |
Loading...
連結器TYPE | 適用電線SIZE | ||
---|---|---|---|
AWG SIZE | 導體斷面積(mm2) | ||
焊接結線TYPE | 比20還細的 | 0.53未満 | |
壓接結線TYPE | 1.27mm PICH 28排線 | − | |
高密度焊接結線TYPE | 24〜28 | 0.2〜0.08 | |
端子台内藏TYPE | 14〜26 | 2.0〜1.5 | |
高電流TYPE | 10A用 | 16〜12 | 0.3〜1.25 |
20A用 | 12〜18 | 0.75〜3.5 |
芯數 | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
高電流型 | 高密度型 | 其他 | |||
- | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
- | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
芯數 | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
芯數 | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
端子配列圖
外殼尺寸 | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高密度型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
連結器種類 | Dsub | 連結器製造商 | 歐姆龍 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 焊接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | EMI對策塑膠 |
雙絞線 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策