(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CAT5e STP (絞線) 柔軟 LAN電纜

CAT5e STP (絞線) 柔軟 LAN電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應1000BASE-T,附屏蔽5e Gigabit乙太網路電纜。
與既有品相比柔軟性更佳。
小型化的護套可以在狹小空間進行配線。
【特長】
・STP型(附屏蔽)適合有雜訊的環境
・絞線導體適合短距離配線
・電纜具有柔軟性,易於線束處理。外被使用阻燃PVC
・接頭部有護套保護,防止卡榫折斷
・鄰接集線器等通訊埠的地方或狹小控制盤内配線也不會干涉的接頭尺寸
(並非所有通訊埠皆可對應)
・電纜線有5種種顏色,可用顏色區分配線

  • 柔軟
  • CAT5e
  • PoE
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

●柔軟性提升

 電纜與既有品相比更柔軟

●護套小型化

 繞一圈所需空間更小,且改善卡榫保護部的按壓容易度

 

(i)請注意

  • 本製品是「NWNMC5E-STN-SSMB」系列的後繼商品。
    規格差異請參考"標準規格"頁面說明

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品規格注意

  • 外觀與規格有可能未經預告變更。
  • 全品FLUKE Channel Link檢測合格。

商品規格

型號NWC5E-STP1-Y-顏色-長度 系列接線圖直型接線(T568B)
規格IEEE802.3 1000BASE-T
ANSI/TIA/EIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
形狀CAT5e
接線方式直型
RoHS符合
PoEIEEE 802.3at
保證插入・插拔力30N
電纜規格型號(三住原創品/非賣品)
構成F/UTP(單層屏蔽)外形圖CAT5e STP (より線) やわらかLANケーブル 関連画像
導體絞線
導體尺寸AWG26
外徑6.1mm
最小彎曲半徑電纜外徑×4倍
使用溫度範圍-40℃~+80℃公差最長~1m 未滿 +30mm
1~4m 未滿 +50mm
4m 以上  +3%
施工溫度範圍-20℃~+60℃
保管溫度範圍-20℃~+60℃
保管濕度條件75%RH以下最短與全長相同
額定電壓30V / 80℃接頭型號(三住原創品/非賣品)
額定電流2.7A (for single wire)材質外殼聚碳酸酯
UL styleUL 758 style 20276屏蔽黃銅、鍍鎳
外被阻燃PVC端子銅合金/鎳底鍍金
重量34.2g/m(不含接頭部分)使用溫度範圍-25℃~+55℃
導體電阻14.8Ω/100m 以下保證插拔次數750次
電纜特性(20℃)導體電阻不平衡2% 以下電纜截面圖
絕緣電阻5,000MΩ.km 以上
耐電壓DC 1KV / 1分
静電容量nom. 5.2nF/100m
静電容量不平衡160pF / 100m 以下
特性阻抗100±15Ω (at 100MHz)
傳播延遲時間
(1-100MHz)
(534+36/√f)+(4*2.5)ns/50m 以下
傳播延遲時間差50 ns/50m 以下

通信特性

項目插入損失
Insertion Loss
反射減衰量
Return Loss
近端串音
衰減量
NEXT
電力和
近端串音衰減量
PSNEXT
遠端衰減
串音比
ACRF
電力和
遠端衰減串音比
PSACRF
周波数(MHz)dB以下/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100mdB以上/100m
12.217.060.057.057.454.4
44.517.053.550.045.442.4
86.317.048.645.639.336.3
107.117.047.044.037.434.4
169.117.043.640.633.330.3
2010.217.042.039.031.428.4
2511.416.040.337.329.426.4
31.2512.915.138.735.727.524.5
62.518.612.133.630.621.518.5
10024.010.030.127.117.414.4
型號
NWC5E-STP1-Y-BL-0.5
NWC5E-STP1-Y-BL-1
NWC5E-STP1-Y-BL-2
NWC5E-STP1-Y-BL-3
NWC5E-STP1-Y-BL-5
NWC5E-STP1-Y-BL-7
NWC5E-STP1-Y-BL-10
NWC5E-STP1-Y-BL-15
NWC5E-STP1-Y-GN-0.5
NWC5E-STP1-Y-GN-1
NWC5E-STP1-Y-GN-2
NWC5E-STP1-Y-GN-3
NWC5E-STP1-Y-GN-5
NWC5E-STP1-Y-GN-7
NWC5E-STP1-Y-GN-10
NWC5E-STP1-Y-GN-15
NWC5E-STP1-Y-GY-0.5
NWC5E-STP1-Y-GY-1
NWC5E-STP1-Y-GY-2
NWC5E-STP1-Y-GY-3
NWC5E-STP1-Y-GY-5
NWC5E-STP1-Y-GY-7
NWC5E-STP1-Y-GY-10
NWC5E-STP1-Y-GY-15
NWC5E-STP1-Y-RD-0.5
NWC5E-STP1-Y-RD-1
NWC5E-STP1-Y-RD-2
NWC5E-STP1-Y-RD-3
NWC5E-STP1-Y-RD-5
NWC5E-STP1-Y-RD-7
NWC5E-STP1-Y-RD-10
NWC5E-STP1-Y-RD-15
NWC5E-STP1-Y-YL-0.5
NWC5E-STP1-Y-YL-1
NWC5E-STP1-Y-YL-2
NWC5E-STP1-Y-YL-3
NWC5E-STP1-Y-YL-5
NWC5E-STP1-Y-YL-7
NWC5E-STP1-Y-YL-10
NWC5E-STP1-Y-YL-15
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 指定長
(m)
4天~ 0.3~0.90.5
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915
4天~ 0.3~0.90.5
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915
4天~ [灰・淺灰] 灰0.3~0.90.5
4天~ [灰・淺灰] 灰1.0~1.91
4天~ [灰・淺灰] 灰2.0~2.92
4天~ [灰・淺灰] 灰3.0~4.93
4天~ [灰・淺灰] 灰5.0~6.95
4天~ [灰・淺灰] 灰7.0~9.97
4天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.910
4天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.915
4天~ 0.3~0.90.5
4天~ 1.0~1.91
4天~ 2.0~2.92
4天~ 3.0~4.93
4天~ 5.0~6.95
4天~ 7.0~9.97
4天~ 10.0~19.910
4天~ 10.0~19.915
4天~ [黃・淺黃] 黃0.3~0.90.5
4天~ [黃・淺黃] 黃1.0~1.91
4天~ [黃・淺黃] 黃2.0~2.92
4天~ [黃・淺黃] 黃3.0~4.93
4天~ [黃・淺黃] 黃5.0~6.95
4天~ [黃・淺黃] 黃7.0~9.97
4天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.910
4天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.915

Loading...

  1. 1

販售停止品與推薦代替品 規格比較

  • 電線柔軟度提升
  • 規格比較
規格販售停止商品推薦替代品
型號NWNMC5E-STN-SSMB-顏色-長度NWC5E-STP1-Y-顏色-長度
規格CAT5e
IEEE802.3ab 1000BASE-T
無變更
電線導體絞線
屏蔽單層屏蔽 (F/UTP)
外徑5.6mm6.1mm
導體尺寸AWG26無變更
最小彎曲半徑電線直徑 x 4倍
結線方式直型
公差最長:全長的110%
最短:與全長同
最長:   ~1m未滿  +30mm
         1~4m
未滿  +50mm
          4m
以上  +3%
最短:無變更
顏色、綠無變更
※顏色略有差異
長度(m)1,2,3,5,7,10,150.5,1,2,3,5,7,10,15(追加0.5m)

  • 顏色比較: CAT5e・STP 絞線 LAN電纜(左:販售停止品、右:推薦代替品)

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG26(0.12sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 特性 阻燃
護套(外層)材質 PVC PoE 支持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767