(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應1000BASE-T,無屏蔽5e Gigabit乙太網路電纜。
與既有品相比柔軟性更佳。小型化的護套可以在狹小空間進行配線。
【特長】
・UTP(無屏蔽)一般環境下可廣泛使用
・絞線導體適合短距離配線
・電纜具有柔軟性,易於線束處理。外被使用阻燃PVC
・接頭部有護套保護,防止卡榫折斷
・鄰接集線器等通訊埠的地方或狹小控制盤内配線也不會干涉的接頭尺寸
(並非所有通訊埠皆可對應)
・電纜線有4種顏色,可用顏色區分配線
●柔軟性提升
電纜與既有品相比更柔軟

●護套小型化
繞一圈所需空間更小,且改善卡榫保護部的按壓容易度
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品規格注意
外觀與規格有可能未經預告變更。
全品FLUKE Channel Link檢測合格。
商品規格
型號 | NWC5E-UTP-Y-顏色-長度 系列 | 接線圖 | 直型接線(T568B) | |||
規格 | IEEE802.3 1000BASE-T | ![]() | ||||
形狀 | CAT5e | |||||
接線方式 | 直型 | |||||
RoHS | 符合 | |||||
PoE | PoE+(IEEE 802.3at) | |||||
胞證插入・插拔力 | 30N | |||||
電纜規格 | 型號 | (三住原創品/非賣品) | ||||
構成 | U/UTP(無屏蔽) | 外形圖 |
| |||
導體 | 絞線 | |||||
導體尺寸 | AWG24 | |||||
外徑 | 5.7mm | |||||
最小彎曲半徑 | 電線外徑×4倍 | |||||
使用溫度範圍 | -40℃~+80℃ | 公差 | 最長 | ~1m 未滿 +30mm | ||
施工溫度範圍 | -20℃~+60℃ | |||||
保管溫度範圍 | -20℃~+60℃ | |||||
保管濕度條件 | 75%RH以下 | 最短 | 與全長相同 | |||
額定電壓 | 30V / 80℃ | 接頭 | 型號 | (三住原創品/非賣品) | ||
額定電流 | 2.8A (for single wire) | 材質 | 外殼 | 聚碳酸酯 | ||
UL style | UL 758 style 20276 | 端子 | 銅合金/鎳底鍍金 | |||
外被 | 阻燃PVC | 使用溫度範圍 | -25℃~+55℃ | |||
重量 | 36.5g/m(不含接頭部分) | 保證插拔次數 | 750次 | |||
電纜特性(20℃) | 導體電阻 | 9.5Ω/100m 以下 | 電纜截面圖 | ![]() | ||
導體電阻不平衡 | 2% 以下 | |||||
絕緣電阻 | 5,000MΩ.km 以上 | |||||
耐電壓 | DC 1KV / 1分鐘 | |||||
静電容量 | nom. 5.5nF/100m | |||||
静電容量不平衡 | 160pF / 100m 以下 | |||||
特性阻抗 | 100±15Ω (at 100MHz) | |||||
傳播延遲時間 | (534+36/√f)+(4*2.5)ns/70m | |||||
傳播延遲時間差 | 50 ns/70m |
通訊特性
項目 | 插入損失 | 反射衰減量 | 近端串音 | 電力和 | 遠端衰減 | 電力和 |
頻率(MHz) | dB以下/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m | dB以上/100m |
1 | 2.2 | 17.0 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 |
4 | 4.5 | 17.0 | 53.5 | 50.0 | 45.4 | 42.4 |
8 | 6.3 | 17.0 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 |
10 | 7.1 | 17.0 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 |
16 | 9.1 | 17.0 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 |
20 | 10.2 | 17.0 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 |
25 | 11.4 | 16.0 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 |
31.25 | 12.9 | 15.1 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 |
62.5 | 18.6 | 12.1 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 |
100 | 24.0 | 10.0 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 |
規格表
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 長度 固定長 | 指定長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 藍 | 0.3~0.9 | 0.5 | ||
3天~ | 藍 | 1.0~1.9 | 1 | ||
3天~ | 藍 | 2.0~2.9 | 2 | ||
3天~ | 藍 | 3.0~4.9 | 3 | ||
3天~ | 藍 | 5.0~6.9 | 5 | ||
3天~ | 藍 | 7.0~9.9 | 7 | ||
3天~ | 藍 | 10.0~19.9 | 10 | ||
3天~ | 藍 | 10.0~19.9 | 15 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 0.3~0.9 | 0.5 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 1.0~1.9 | 1 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 2.0~2.9 | 2 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 3.0~4.9 | 3 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 5.0~6.9 | 5 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 7.0~9.9 | 7 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 10.0~19.9 | 10 | ||
3天~ | [灰・淺灰] 灰 | 10.0~19.9 | 15 | ||
3天~ | 紅 | 0.3~0.9 | 0.5 | ||
3天~ | 紅 | 1.0~1.9 | 1 | ||
3天~ | 紅 | 2.0~2.9 | 2 | ||
3天~ | 紅 | 3.0~4.9 | 3 | ||
3天~ | 紅 | 5.0~6.9 | 5 | ||
3天~ | 紅 | 7.0~9.9 | 7 | ||
3天~ | 紅 | 10.0~19.9 | 10 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 0.3~0.9 | 0.5 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 1.0~1.9 | 1 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 2.0~2.9 | 2 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 3.0~4.9 | 3 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 5.0~6.9 | 5 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 7.0~9.9 | 7 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 10.0~19.9 | 10 | ||
3天~ | [黃・淺黃] 黃 | 10.0~19.9 | 15 |
型號 |
---|
Loading...
販售停止品與推薦代替品 規格差異說明
規格比較
販售停止商品 | 推薦替代品 | ||
型號 | NWGMC5E-STN-SUMB-顏色-長度 | NWC5E-UTP-Y-顏色-長度 | |
規格 | CAT5e IEEE802.3ab 1000BASE-T | 無變更 | |
電線 | 導體 | 絞線 | |
屏蔽 | 無(UTP) | ||
外徑 | 5.6mm | 5.7mm | |
導體尺寸 | AWG24 | 無變更 | |
最小彎曲半徑 | 電線直徑 x 4倍 | ||
結線方式 | 直型 | ||
公差 | 最長:全長的110% 最短:與全長同 | 最長: ~1m未滿 +30mm 1~4m未滿 +50mm 4m以上 +3% 最短:無變更 | |
顏色 | 藍、紅、黃、灰 | 無變更 ※顏色略有差異 | |
長度(m) | 1,2,3,5,7,10,15 | 0.5,1,2,3,5,7,10,15(追加0.5m) |

形狀 | CAT5e | 屏蔽構造 | 屏蔽無・UTP | FA網路規格 | 規格無 |
---|---|---|---|---|---|
電纜線導體 | 絞線 | 導體尺寸 | AWG24(0.20sq) | 芯數 | 8芯 |
外徑 | 5.0~5.9 | 特性 | 阻燃 | 護套(外層)材質 | PVC |
PoE | 支持 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策