(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
泛用性高,安裝孔Φ22的中型LED發光型
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | ||||||
基本型式 | 顏色 | UL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | ||||||||
PL2SFM10 | R 紅 G 綠 W 乳白 Y 黃 | 正方形 平面型 | □24 | 瞬時型 | 1a | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | A | 富士電機 | AR22 |
PL2SFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR22 | ||||||||
PL2SFM1 | □25.8 | 1c | IP65 | ● | ● | ● | ● | − | 焊接 兼用插片 | B | 和泉IDEC | LW | ||||
PL2SFA1 | 交替型 | ● | ● | ● | ● | − | 和泉IDEC | LW | ||||||||
PL2SPM10 | 正方形 突出型 | □24 | 瞬時型 | 1a | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | A | 富士電機 | AR22 | ||
PL2SPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR22 |
規格 群組 | 開關電路額定 | LED 額定 AC/DC 24V | 使用 溫度 範圍 ℃ | 絕緣 電阻 DC500V 高阻計 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 重量 約g | ||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | ||||||||||||
交流 | 直流 | ||||||||||||||
線圈負荷 (AC-15) | 電阻負荷 (DC-12) | 線圈負荷 (DC-13) | 充電部 接地間 | 異極 充電部間 | 機械 | 電力 | |||||||||
瞬時型 | 交替型 | ||||||||||||||
A | AC DC 250V | 10A | 24V | 6A | ー | 4A | 12mA (AC) 11mA (DC) | -20 ~ +50 | 100 MΩ 以上 | 2000 | 2000 | 500 | 100 | 50 | 47 ~ 51 |
120V | 6A | ー | ー | ||||||||||||
125V | ー | ー | 1.3A | ||||||||||||
240V | 6A | ー | ー | ||||||||||||
250V | ー | ー | 0.45A | ||||||||||||
B | 3A | 30V | − | 0.1A | − | 11mA (AC) 10mA (DC) | -20 ~ +50 | 2500 | − | 100 | 50 | 10 | 23 ~ 24 | ||
125V | − | 0.1A | − |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
PL2SFM1*-* | AR22F0M-1*E3* | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063370 |
PL2SF*1-* | LW2L-*1C14* | E55996 | LR21451 | J9551801 | - |
PL2SPM1*-* | AR22E0M-1*E3* | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063370 |
型號 |
---|
PL2SFA1-G |
PL2SFA1-R |
PL2SFA1-Y |
PL2SFM1-G |
PL2SFM1-R |
PL2SFM10-G |
PL2SFM10-R |
PL2SFM10-W |
PL2SFM10-Y |
PL2SFM11-G |
PL2SFM11-R |
PL2SFM11-W |
PL2SFM11-Y |
PL2SPM10-G |
PL2SPM10-R |
PL2SPM10-W |
PL2SPM11-G |
PL2SPM11-R |
PL2SPM11-W |
PL2SPM11-Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 DC30V時 (A) | 電流容量 AC120V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [方] 正方形平面型 | 焊接兼用插片 | 1c | 交替型 | 綠 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CSA | 25.8 | 25.8 | 56 | 0.1 | - | - | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 焊接兼用插片 | 1c | 交替型 | 紅 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CSA | 25.8 | 25.8 | 56 | 0.1 | - | - | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 焊接兼用插片 | 1c | 交替型 | 黃 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CSA | 25.8 | 25.8 | 56 | 0.1 | - | - | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 焊接兼用插片 | 1c | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CSA | 25.8 | 25.8 | 56 | 0.1 | - | - | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 焊接兼用插片 | 1c | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CSA | 25.8 | 25.8 | 56 | 0.1 | - | - | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 53 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 53 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | [白] 白 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 53 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 53 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 73 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 73 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | [白] 白 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 73 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 73 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 58.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 58.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a | 瞬時型 | [白] 白 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 58.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 78.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 78.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | [白] 白 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 78.5 | - | 6 | 4 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 螺絲端子 | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 78.5 | - | 6 | 4 |
Loading...
種類 | 發光式按鈕 | 附護套 | 無 | 安裝孔 | φ22 |
---|---|---|---|---|---|
蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策