(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ16 發光

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ16 發光

Φ16小型安裝孔、LED發光型。有4種顏色可供選擇

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC
符合CE規範
CCC

●LED電路的額定為AC/DC24V
 

・開關與LED分別為單獨的電路。
・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。
・關於LED電路的額定電壓,規格群組A、D為AC/DC24V,群組B、C為DC24V,詳情請參閱下述詳細規格。

(i)請注意

  • 《請注意》以下商品庫存販賣完畢後即停止販售。
  • 型號:PL1SCPA14-W、PL1SCPM14-W、PL1SCPA14-W-CN、PL1SCPM14-W-CN

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造短體保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULcULCSATUVCECCC品牌系列
PL1SCPM16R


G


W
乳白

Y
圓形
突出型
φ15瞬時型1c一體IP65防油焊接
兼用
插片
A富士電機AR16
PL1SCPA16交替型富士電機AR16
PL1BCPM114瞬時型1a1b分離IP40B富士電機AH164
PL1BCPM116IP65防油C富士電機AH165
PL1SCPM14φ15.81c一體IP40D和泉IDECA6
PL1SCPA14交替型和泉IDECA6

概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定LED
額定
(AC)/DC
24V
使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
電阻負荷
(AC-12)
電感性負荷
(AC-13)
電阻負荷
(DC-12)
電感性負荷
(DC-13)
充電部
接地間
異極
充電部間
機械電力
瞬時型交替型瞬時型交替型
AAC
DC
250V
5A24V1A0.7AR/G
7.5mA(AC/DC)
Y/W
9mA(AC)
8.5mA(DC)
-10

+55
100

以上
200020001002510108.1

9.4
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
B24V1A0.7A14mA
(DC)
-20

+55
150012

14
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
C24V1A0.7A-10

+55
12

14
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
D3A24V1A0.7A9mA(AC)
8mA(DC)
-25

+55
1058
110V1A0.7A0.2A0.1A
220V0.5A0.5A
 
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
PL1SCP*16-*AR16E*L-C1E3*E44592R501167572003010305071060
PL1BCPM11*-*AH16*-L*11E3E44592LR20479R92500872003010305071060
PL1SCP*14-*AL6M-*14*E55996LR923742003010305027380
板裁切尺寸
按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像
※適用板厚(mm) 1〜6
按鈕開關 安裝孔Φ16 發光:相關圖像 
型號
PL1BCPM114-G
PL1BCPM114-G-CN
PL1BCPM114-R
PL1BCPM114-R-CN
PL1BCPM114-W
PL1BCPM114-W-CN
PL1BCPM114-Y
PL1BCPM114-Y-CN
PL1BCPM116-G
PL1BCPM116-G-CN
PL1BCPM116-R
PL1BCPM116-R-CN
PL1SCPA14-G
PL1SCPA14-R
PL1SCPA14-Y
PL1SCPA16-G
PL1SCPA16-G-CN
PL1SCPA16-R
PL1SCPA16-R-CN
PL1SCPA16-W
PL1SCPA16-W-CN
PL1SCPA16-Y
PL1SCPA16-Y-CN
PL1SCPM14-G
PL1SCPM14-R
PL1SCPM16-G
PL1SCPM16-G-CN
PL1SCPM16-R
PL1SCPM16-R-CN
PL1SCPM16-W
PL1SCPM16-W-CN
PL1SCPM16-Y
PL1SCPM16-Y-CN
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
蓋板(有無)
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[白] 白[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[白] 白[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1a / 1b瞬時型[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA52.51.5
4天~ 1c交替型[有] IP40CE / UL / CCC / CSA391
4天~ 1c交替型[有] IP40CE / UL / CCC / CSA391
4天~ 1c交替型[有] IP40CE / UL / CCC / CSA391
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[白] 白[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[白] 白[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c交替型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP40CE / UL / CCC / CSA391
4天~ 1c瞬時型[有] IP40CE / UL / CCC / CSA391
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[白] 白[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[白] 白[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5
4天~ 1c瞬時型[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC37.91.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 形狀 圓形突出型 附護套
端子形狀 焊接兼用插片 安裝孔 φ16 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 寬度(mm) 18 電流容量 DC24V時(A) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767