(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
泛用性高,安裝孔Φ22的中型非發光型
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | ||||||
基本型式 | 顏色 | UL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | ||||||||
PB2SFM10 | R 紅 G 綠 B 黑 Y 黃 | 正方形 平面型 | □24 | 瞬時型 | 1a | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | A | 富士電機 | AR22 |
PB2SFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR22 | ||||||||
PB2SPM10 | 正方形 突出型 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR22 | |||||||
PB2SPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR22 |
規格 群組 | 開關電路額定 | 使用 溫度 範圍 ℃ | 絕緣 電阻 DC500V 高阻計 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 重量 約g | ||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | |||||||||||
交流 | 直流 | |||||||||||||
線圈負荷 (AC−15) | 線圈負荷 (DC−13) | 充電部 接地間 | 異極 充電部間 | 充電部 非充電部間 | 機械 | 電力 | ||||||||
瞬時型 | 交替型 | |||||||||||||
A | AC DC 600V | 10A | 24V | 6A | 4A | −20 ~ +70 | 100 MΩ 以上 | 2500 | 2500 | − | 500 | 100 | 50 | 35 ~ 40 |
120V | 6A | − | ||||||||||||
125V | − | 1.3A | ||||||||||||
240V | 6A | − | ||||||||||||
250V | − | 0.45A | ||||||||||||
480V | 2.5A | − | ||||||||||||
600V | 2A | − | ||||||||||||
B | 24V | 10A | 4A | −25 ~ +50 | − | − | 2500 | 50 | 38 ~ 68 | |||||
48V | − | 2A | ||||||||||||
50V | 7A | − | ||||||||||||
110V | 5A | 1.1A | ||||||||||||
220V | 3A | 0.6A | ||||||||||||
440V | 1A | − |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
PB2SFM1*-* | AR22F0S-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063370 |
PB2SPM1*-* | AR22E0S-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063370 |
型號 |
---|
PB2SFM10-B |
PB2SFM10-G |
PB2SFM10-R |
PB2SFM10-Y |
PB2SFM11-B |
PB2SFM11-G |
PB2SFM11-R |
PB2SPM10-G |
PB2SPM10-R |
PB2SPM11-G |
PB2SPM11-R |
PB2SPM11-Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 接點構成 | 按鈕顏色 | 尺寸 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a | 黑 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a | 綠 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a | 紅 | 66 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a | 黃 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a / 1b | 黑 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a / 1b | 綠 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形平面型 | 1a / 1b | 紅 | 53 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 1a | 綠 | 58.5 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 1a | 紅 | 58.5 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 1a / 1b | 綠 | 58.5 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 1a / 1b | 紅 | 58.5 | ||
4天~ | [方] 正方形突出型 | 1a / 1b | 黃 | 58.5 |
Loading...
種類 | 非發光式按鈕 | 附護套 | 無 | 端子形狀 | 螺絲端子 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔 | φ22 | 按鈕動作 | 瞬時型 | 保護功能(耐環境性) | IP65防油 |
代表規格 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 尺寸 縱向(mm) | 44 | 尺寸 寬度(mm) | 30 |
電流容量 AC120V時(A) | 6 | 電流容量 DC24V時(A) | 4 | 蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策