(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Φ16小型安裝孔,LED非發光型。部分型號有4種顏色可選擇
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 短體 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | |||||||
基本型式 | 顏色 | UL | CUL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | |||||||||
PB1BMM16 | R 紅 G 綠 B 黑 Y 黃 | 圓頭 (蘑菇頭) | φ30 | 瞬時型 | 1c | 分離 | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | − | 焊接 兼用插片 | D | 和泉IDEC | H6 |
PB1BMA16 | 交替型 | − | ● | − | ● | ● | ● | − | 和泉IDEC | H6 | ||||||||
PB1BMM114 | φ23.5 | 瞬時型 | 1a1b | − | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | 富士電機 | AH164 | ||||
PB1BMM116 | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | 富士電機 | AH165 | |||||||
PB1BMA114 | 交替型 | − | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | A | 富士電機 | AH164 | ||||||
PB1BMA116 | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | 富士電機 | AH165 | |||||||
PB1BPLS016 | φ32 | 按壓鎖定旋轉重設 | 1b | 一體 | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AH165 | |||||
PB1BPLS026 | 2b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AH165 | ||||||||
PB1BPL016 | φ40 | 1b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AH165 | |||||||
PB1BPL026 | 2b | − | ● | − | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AH165 |
規格 群組 | 開關電路額定 | 使用 溫度 範圍 ℃ | 絕緣 電阻 DC500V 高阻計 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 重量 約g | ||||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | |||||||||||||
交流 | 直流 | |||||||||||||||
電阻負荷 (AC-12) | 電感性負荷 (AC-13) | 電阻負荷 (DC-12) | 電感性負荷 (DC-13) | 充電部 接地間 | 異極 充電部間 | 機械 | 電力 | |||||||||
瞬時型 | 交替型 | 按壓鎖定 | ||||||||||||||
A | AC DC 250V | 5A | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -10 ~ +55 | 100 MΩ 以上 | 2000 | 2000 | 100 | 25 | − | 10 | 7.4 ~ 8.5 |
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
B | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -20 ~ +70 | 1500 | 10 | 12 ~ 14 | |||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
C | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -10 ~ +70 | − | 10 ~ 12 | ||||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
D | 3A | 30V | − | − | 0.1A | − | -25~ +55 | 2500 | − | 20 | 16 ~ 19 | |||||
125V | 0.1A | − | − | − |
製造商型式・國外規格No對應表
三住型式 | 製造商型式 | UL,cUL | CSA | TUV | CCC |
---|---|---|---|---|---|
PB1BM*16-* | HA1B-*3C1* | E55996 | LR21451 | - | - |
PB1BM*11* | AH16*-M*R11 | E44592 | LR20479 | R9250087 | 2003010305071068 |
PB1BPLS0*6 | AH165-VR0* | E44592 | LR20479 | R9250087 | 2003010305071068 |
PB1BPL0*6 | AH165-V1R0* | E44592 | LR20479 | R9250087 | 2003010305071068 |
型號 |
---|
PB1BMA16-G |
PB1BMA16-R |
PB1BMA16-Y |
PB1BMA114 |
PB1BMA116 |
PB1BMM16-B |
PB1BMM16-G |
PB1BMM16-R |
PB1BMM16-Y |
PB1BMM114 |
PB1BMM116 |
PB1BPL016 |
PB1BPL026 |
PB1BPLS016 |
PB1BPLS026 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC110V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1c | 交替型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1a / 1b | 交替型 | - | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 1a / 1b | 交替型 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 黑 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | 30 | 65 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | - | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 1b | 按壓鎖定旋轉重設 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 2b | 按壓鎖定旋轉重設 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 1b | 按壓鎖定旋轉重設 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - | ||
4天~ | 2b | 按壓鎖定旋轉重設 | - | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 23.5 | 23.5 | 59 | 1.5 | 1 | - | - |
Loading...
種類 | 非發光式按鈕 | 形狀 | 圓頭 | 附護套 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 焊接兼用插片 | 安裝孔 | φ16 | 蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策