(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Φ16小型安裝孔,LED非發光型。有4種顏色可選擇
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 短體 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | |||||||
基本型式 | 顏色 | UL | CUL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | |||||||||
PB1SCPM16 | R 紅 G 綠 B 黑 Y 黃 | 圓形 突出型 | φ15 | 瞬時型 | 1c | 一體 | ● | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ● | 焊接 兼用插片 | A | 富士電機 | AR16 |
PB1SCPA16 | 交替型 | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | 富士電機 | AR16 | ||||||||
PB1BCPM114 | 瞬時型 | 1a1b | 分離 | − | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | B | 富士電機 | AH164 | ||||
PB1BCPM116 | − | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | C | 富士電機 | AH165 |
規格 群組 | 開關電路額定 | 使用 溫度 範圍 ℃ | 絕緣 電阻 DC500V 高阻計 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 重量 約g | ||||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | |||||||||||||
交流 | 直流 | |||||||||||||||
電阻負荷 (AC-12) | 電感性負荷 (AC-13) | 電阻負荷 (DC-12) | 電感性負荷 (DC-13) | 充電部 接地間 | 異極 充電部間 | 機械 | 電力 | |||||||||
瞬時型 | 交替型 | 按壓鎖定 | ||||||||||||||
A | AC DC 250V | 5A | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -10 ~ +55 | 100 MΩ 以上 | 2000 | 2000 | 100 | 25 | − | 10 | 7.4 ~ 8.5 |
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
B | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -20 ~ +70 | 1500 | 10 | 12 ~ 14 | |||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
C | 24V | − | − | 1A | 0.7A | -10 ~ +70 | − | 10 ~ 12 | ||||||||
110V | 1.5A | 1A | 0.2A | 0.15A | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | − | − | ||||||||||||
D | 3A | 30V | − | − | 0.1A | − | -25~ +55 | 2500 | − | 20 | 16 ~ 19 | |||||
125V | 0.1A | − | − | − |
製造商型式・國外規格No對應表
三住型式 | 製造商型式 | UL,cUL | CSA | TUV | CCC |
---|---|---|---|---|---|
PB1SCP*16-* | AR16E*R-C1* | E44592 | - | R50116757 | 2003010305071068 |
PB1BCPM11*-* | AH16*-E*11 | E44592 | LR20479 | R9250087 | 2003010305071068 |
型號 |
---|
PB1BCPM114-B |
PB1BCPM114-G |
PB1BCPM114-R |
PB1BCPM114-Y |
PB1BCPM116-B |
PB1BCPM116-G |
PB1BCPM116-R |
PB1BCPM116-Y |
PB1SCPA16-B |
PB1SCPA16-G |
PB1SCPA16-R |
PB1SCPA16-Y |
PB1SCPM16-B |
PB1SCPM16-G |
PB1SCPM16-R |
PB1SCPM16-Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 黑 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 綠 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 紅 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 黑 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1a / 1b | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 黑 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 交替型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 黑 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 綠 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 紅 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 | ||
4天~ | 1c | 瞬時型 | 黃 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 37.9 |
Loading...
種類 | 非發光式按鈕 | 形狀 | 圓形突出型 | 附護套 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 焊接兼用插片 | 安裝孔 | φ16 | 尺寸 縱向(mm) | 18 |
尺寸 寬度(mm) | 24 | 電流容量 AC110V時(A) | 1.5 | 電流容量 DC24V時(A) | 1 |
蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策