(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
易操作,安裝孔Φ30的大型LED發光型
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 接點 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 原廠 | |||||||
基本型式 | 顏色 | 構成 | 構造 | UL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | |||||
PL3PL01 | − | 圓頭 (蘑菇頭) | φ40 | 按壓鎖定旋轉重設 | 1b | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | 富士電機 | AR30 |
PL3PL02 | 2b | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PL3PL11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
PL3PL** | AR30V5L-**E3R | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063380 |
種類 | 發光式按鈕 | 形狀 | 圓頭 | 附護套 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ30 | 按鈕動作 | 按壓鎖定旋轉重設 |
按鈕顏色 | 紅 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | UL / CUL / TUV / CSA |
尺寸 縱向(mm) | 91 | 尺寸 寬度(mm) | 41 | 尺寸 深度(mm) | 61.5 |
蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策