(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可選擇凹槽型的選擇開關
型式 | 安裝 孔φ | 形狀 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | ||||||
UL | CUL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | |||||||||
SB1R214 | φ 16 | 長方形 | 手動90度 2段 | 1c | 一體 | IP40 | ● | − | ● | − | ● | ● | 焊接 | A | 和泉IDEC | A6 |
SB1R216 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ● | 焊接 兼用插片 | B | 富士電機 | AR16 | |||||
SB1R2114 | 1a1b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | C | 富士電機 | AH164 | ||||
SB1R2116 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | D | 富士電機 | AH165 | ||||||
SB1R324 | 手動45度 3段 | 2c | 一體 | IP40 | ● | − | ● | − | ● | ● | 焊接 | A | 和泉IDEC | A6 | ||
SB1R326 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ● | 焊接 兼用插片 | B | 富士電機 | AR16 | |||||
SB1R3224 | 2a2b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | ● | C | 富士電機 | AH164 | ||||
SB1R3226 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | ● | D | 富士電機 | AH165 |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
SB1R214 | AS6H-2Y1 | E55996 | LR92374 | - | 2003010305027380 |
SB1R216 | AR16PT-2C1B | E44592 | - | R50116759 | 2003010305071060 |
SB1R211* | AH16*-P2B11 | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
SB1R324 | AS6H-3Y2 | E55996 | LR92374 | - | 2003010305027380 |
SB1R326 | AR16PT-3C2B | E44592 | - | R50116759 | 2003010305071060 |
SB1R322* | AH16*-PK3B22 | E44592 | LR20479 | R9250088 | 2003010305071060 |
型號 |
---|
SB1R2114 |
SB1R2116 |
SB1R214 |
SB1R216 |
SB1R3224 |
SB1R3226 |
SB1R324 |
SB1R326 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) | 附鑰匙 | 段數 | 端子形狀 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC110V時 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1a1b | 有 | 2 | 焊接兼用插片 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 61 | 1.5 | ||
4天~ | 1a1b | 無 | 2 | 焊接兼用插片 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 61 | 1.5 | ||
4天~ | 1c | 無 | 2 | 焊接端子 | [有] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 45.5 | 1 | ||
4天~ | 1c | 無 | 2 | 焊接兼用插片 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 48.9 | 1.5 | ||
4天~ | 2a2b | 無 | 3 | 焊接兼用插片 | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 61 | 1.5 | ||
4天~ | 2a2b | 無 | 3 | 焊接兼用插片 | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 61 | 1.5 | ||
4天~ | 2c | 無 | 3 | 焊接端子 | [有] IP40 | CE / UL / CCC / CSA | 45.5 | 1 | ||
4天~ | 2c | 無 | 3 | 焊接兼用插片 | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 48.9 | 1.5 |
Loading...
種類 | 選擇 | 形狀 | 長方型 | 安裝孔 | φ16 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 縱向(mm) | 18 | 尺寸 橫向(mm) | 24 | 電流容量 DC24V時(A) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策