(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

選擇開關 正方形 安裝孔Φ16

選擇開關 正方形 安裝孔Φ16

可選擇凹槽型的選擇開關

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC


・關於開關電路各使用條件的額定請參閱商品的詳細規格。
・鑰匙不單獨販售。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型式安裝
孔φ
形狀動作
功能
構成構造保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
ULCULCSATUVCECCC品牌系列
SB1S214φ
16
正方形手動90度
2段
1c一體IP40焊接A和泉IDECA6
SB1S216IP65防油焊接
兼用插片
B富士電機AR16
SB1S21141a1b分離IP40C富士電機AH164
SB1S2116IP65防油D富士電機AH165
SB1S324手動45度
3段
2c一體IP40焊接A和泉IDECA6
SB1S326IP65防油焊接
兼用插片
B富士電機AR16
SB1S32242a2b分離IP40C富士電機AH164
SB1S3226IP65防油D富士電機AH165

概要規格

選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
SB1S214AS6Q-2Y1E55996LR923742003010305027380
SB1S216AR16PS-2C1BE44592R501167592003010305071060
SB1S211*AH16*-SP2B11E44592LR20479R92500882003010305071060
SB1S324AS6Q-3Y2E55996LR923742003010305027380
SB1S326AR16PS-3C2BE44592R501167592003010305071060
SB1S322*AH16*-SPK3B22E44592LR20479R92500882003010305071060
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
選擇開關 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30:相關圖像
型號
SB1S2114
SB1S2116
SB1S214
SB1S216
SB1S3224
SB1S3226
SB1S324
SB1S326
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 附鑰匙 段數 端子形狀 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
4天~ 1a1b2焊接兼用插片[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA611.5
4天~ 1a1b2焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA611.5
4天~ 1c2焊接端子[有] IP40CE / UL / CCC / CSA45.51
4天~ 1c2焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC45.51.5
4天~ 2a2b3焊接兼用插片[有] IP40CE / UL / TUV / CCC / CSA611.5
4天~ 2a2b3焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / TUV / CCC / CSA611.5
4天~ 2c3焊接端子[有] IP40CE / UL / CCC / CSA45.51
4天~ 2c3焊接兼用插片[有] IP65防油CE / UL / CUL / TUV / CCC45.51.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 正方型 安裝孔 φ16
尺寸 縱向(mm) 18 尺寸 橫向(mm) 24 電流容量 DC24V時(A) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767