(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應PLC電線 壓接加工式

對應PLC電線 壓接加工式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・電線長度有0.5m、1m、2m、3m 4種。
・也有可與端子台成組使用的組合品

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


◆PLC側連結器FCN40芯用
型式全長連結器外形圖
PLC側端子台側
PTHAS-F40-M40-0.50.5FCN規格
40芯母端
MIL規格
40芯母端
PTHAS-F40-M40-11
PTHAS-F40-M40-22
PTHAS-F40-M40-33
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
※其他、FCN40芯公端連結器搭載機器也可使用。

◆PLC側連結器 MIL40芯用
型式全長連結器外形圖
PLC側端子台側
PTHAS-M40-M40-0.50.5MIL規格
40芯母端
MIL規格
40芯母端
PTHAS-M40-M40-11
PTHAS-M40-M40-22
PTHAS-M40-M40-33
 
對應機種
KEYENCE歐姆龍CJ
KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 /
KV-1000 / KV-MX1(輸入側) / KV-H20G /
KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V /
KV-SIR32XT / KV-SSC02 / KV-SH04PL
CJ1M-CPU22 / CJ1M-CPU23 / CJ1W-ID232 /
CJ1W-ID262 / CJ1W-MD263 / CJ1W-MD563 /
CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233 /CJ1W-OD263
※其他、MIL40芯公端連結器搭載機器也可使用。

◆PLC側連結器 MIL34芯用
型式全長連結器外形圖
PLC側端子台側
PTHAS-M34-M34-0.50.5MIL規格
34芯母端
MIL規格
34芯母端
PTHAS-M34-M34-11
PTHAS-M34-M34-22
PTHAS-M34-M34-33
 
對應機種
KEYENCE
VNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP /
KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T /
KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC
※其他、MIL34芯公端連結器搭載機器也可使用。

◆PLC側連結器 MIL20芯用
型式全長連結器外形圖
PLC側端子台側
PTHAS-M20-M20-0.50.5MIL規格
20芯母端
MIL規格
20芯母端
PTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-33
 
對應機種
三菱FXKEYENCE歐姆龍
FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM /
FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX /
FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS /
FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS /
FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT /
FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D /
FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS /
FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS /
FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D /
FX3UC-96MT/DSS
KV-700 / KZ-350 /
KZ-300 / KV-ML16V /
KV-NC16ET / KV-NC16EX
CJ1W-MD233
※其他、MIL20芯公端連結器搭載機器也可使用。
 
型號
PTHAS-F40-M40-0.5
PTHAS-F40-M40-1
PTHAS-F40-M40-2
PTHAS-F40-M40-3
PTHAS-M20-M20-0.5
PTHAS-M20-M20-1
PTHAS-M20-M20-2
PTHAS-M20-M20-3
PTHAS-M34-M34-0.5
PTHAS-M34-M34-1
PTHAS-M34-M34-2
PTHAS-M34-M34-3
PTHAS-M40-M40-0.5
PTHAS-M40-M40-1
PTHAS-M40-M40-2
PTHAS-M40-M40-3
型號數量折扣標準
出貨日
對應機種 全長
(m)
PLC側連結器 端子台側連結器
4天~ 三菱Q系列/三菱L系列/歐姆龍CJ系列/歐姆龍CS系列/橫河電機FA-M3R系列/富士電機MICREX-SX0.5FCN40芯MIL40芯
4天~ 三菱Q系列/三菱L系列/歐姆龍CJ系列/歐姆龍CS系列/橫河電機FA-M3R系列/富士電機MICREX-SX1FCN40芯MIL40芯
4天~ 三菱Q系列/三菱L系列/歐姆龍CJ系列/歐姆龍CS系列/橫河電機FA-M3R系列/富士電機MICREX-SX2FCN40芯MIL40芯
4天~ 三菱Q系列/三菱L系列/歐姆龍CJ系列/歐姆龍CS系列/橫河電機FA-M3R系列/富士電機MICREX-SX3FCN40芯MIL40芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列/三菱FX系列0.5MIL20芯MIL20芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列/三菱FX系列1MIL20芯MIL20芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列/三菱FX系列2MIL20芯MIL20芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列/三菱FX系列3MIL20芯MIL20芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列0.5MIL34芯MIL34芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列1MIL34芯MIL34芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列2MIL34芯MIL34芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列/基恩斯KZ系列3MIL34芯MIL34芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列0.5MIL40芯MIL40芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列1MIL40芯MIL40芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列2MIL40芯MIL40芯
4天~ 歐姆龍CJ系列/基恩斯KV系列3MIL40芯MIL40芯

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767