(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

對應CC-Link IE・EtherCAT CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜

對應CC-Link IE・EtherCAT  CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 對應CC-Link IE・EtherCAT  CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜
  • 對應CC-Link IE・EtherCAT  CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜
  • 對應CC-Link IE・EtherCAT  CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜

耐彎曲測試(滑動測試)達到1,000萬次!對應CClink IE附屏蔽CAT5e GIGABIT乙太網路線(1000BASE-T)。自由指定長度,最短0.2m~最長45m,以0.1m為單位指定長度。雙重屏蔽構造在FA環境可達到耐雜訊效能。使用配線容易的絞線,適合在可動部進行配線。電纜線符合UL規格(AWM 20276 80℃ 30V),具有UL VW-1的阻燃性、耐油性、抗雜訊性等耐環境特性。插頭採用卡榫防折設計,更有護套保護可安心使用。

  • 阻燃
  • 機器人
  • 耐熱
  • 耐繞曲
  • EMI對策
  • 耐油
  • 耐扭轉
  • CAT5e
  • PoE
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

規格表

系列名稱結線類型顏色類別型式指定長(m)
 NWKEG5E STP
直型
  BK(黑)NWKEG5E-STP-BK
0.2~45
以0.1為指定單位
STPC
交叉
NWKEG5E-STPC-BK

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

注意

・外觀及規格有可能未經預告逕行變更。
・全商品為FLUKE Channel Link測試合格品。

概要規格

電線規格品牌MISUMI電線特性滑動彎曲※1,000萬次(R=50mm、L=0.6mm)
電線型式EG5E-B-PV-BK-26-4P特性阻抗100±15Ω(at 100MHz)
導體絞線衰減量(20℃24dB/45m以下(at 100MHz)
外皮顏色PSNEXT27.1dB以上(at 100MHz)
外徑6.5mm±0.30mm外形圖
屏蔽遮蔽膠帶 + 編織
導體尺寸 x 對數AWG26 x4P (30/0.08)
外被素材阻燃・耐油・PVC
使用溫度範圍-20~60℃(UL758)結線圖
最小彎曲半徑R=41mm
重量52g/m
連結器規格品牌日本製線
連結器型式NSP524-S
規格CAT5e
使用溫度範圍-10~60℃
重量2.3g/個
公差最長~1m未滿+30mm
1~4m未滿+50mm
4m以上+3%
最短與指定長相同
型號
NWKEG5E-STP-BK-[0.2-45/0.1]
NWKEG5E-STPC-BK-[0.2-45/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接線方式 長度
(m)
5天~ 10直型0.2 ~ 45
5天~ 10交叉0.2 ~ 45

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 雙重
FA網路規格 CC-LINK IE / EtherNet IP / EtherCAT 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG26(0.12sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 顏色
長度 自由指定 特性 耐油 / 耐熱 / 阻燃 / 耐曲折 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767