(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・對應歐姆龍PLC 端子台與接續電纜的組合品。
・Push-In類型端子台與螺絲端子台兩者皆有。
・接續電纜長度0.5m、1m、2m、3m 4種規格。
★Push-In端子台 連接線組合品 | |||||
組合型號 | 組合内容 | 端子台記名編號 印字内容 | 端子台型號 | 連接線型號 | 接續電纜長度(m) |
PTHAS-F40-M40-0.5-OM1SET | Push-In端子台 × 1台 + 接續電纜× 1條 | 輸入Unit訊號名 | MWS-M40PT34-OM1 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-F40-M40-1-OM1SET | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OM1SET | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OM1SET | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-OM2SET | 輸出Unit訊號名 | MWS-M40PT34-OM2 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-OM2SET | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OM2SET | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OM2SET | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-OMSET | 連接器PIN編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-PT40 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-OMSET> | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OMSET | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OMSET | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-M20-M20-0.5-OMSET | 連接器PIN編號 ( 1~20 ) | MWS-M20-PT20 | PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M20-M20-1-OMSET | PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |||
PTHAS-M20-M20-2-OMSET | PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |||
PTHAS-M20-M20-3-OMSET | PTHAS-M20-M20-3 | 3 |
★螺絲端子台 連接線組合品 | |||||
組合型號 | 組合内容 | 端子台記名編號 印字内容 | 端子台型號 | 連接線型號 | 接續電纜長度(m) |
PTHAS-F40-M40-0.5-OM1SETN | 螺絲端子台 × 1台 + 接續電纜 × 1條 | 輸入Unit訊號名 | MWS-M40HT34-OM-1 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-F40-M40-1-OM1SETN | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OM1SETN | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OM1SETN | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-OM2SETN | 輸出Unit訊號名 | MWS-M40HT34-OM-2 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-OM2SETN | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OM2SETN | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OM2SETN | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-OMSETN | 連接器PIN編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-HT40 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-OMSETN | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-OMSETN | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-OMSETN | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-M20-M20-0.5-OMSETN | 連接器PIN編號 ( 1~20 ) | MWS-M20-HT20 | PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M20-M20-1-OMSETN | PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |||
PTHAS-M20-M20-2-OMSETN | PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |||
PTHAS-M20-M20-3-OMSETN | PTHAS-M20-M20-3 | 3 |
連接線型號 | 全長(m) | 外形圖 |
PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |
PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |
PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |
PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |
PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |
PTHAS-M20-M20-3 | 3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 (芯) | 長度 (m) | 端子台記名編號印字内容 | 端子台類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 40 | 0.5 | 輸入Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 輸入Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 輸出Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 輸出Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 連結器PIN編號(1~40) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 連結器PIN編號(1~40) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 輸入Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 輸入Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 輸出Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 輸出Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 連結器PIN編號(1~40) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 連結器PIN編號(1~40) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 輸入Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 輸入Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 輸出Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 輸出Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 連結器PIN編號(1~40) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 連結器PIN編號(1~40) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 輸入Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 輸入Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 輸出Unit訊號名 | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 輸出Unit訊號名 | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 連結器PIN編號(1~40) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 連結器PIN編號(1~40) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 20 | 0.5 | 連結器PIN編號(1~20) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 20 | 0.5 | 連結器PIN編號(1~20) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 20 | 1 | 連結器PIN編號(1~20) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 20 | 1 | 連結器PIN編號(1~20) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 20 | 2 | 連結器PIN編號(1~20) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 20 | 2 | 連結器PIN編號(1~20) | 螺絲端子台 | ||
4天~ | 20 | 3 | 連結器PIN編號(1~20) | Push-In端子台 | ||
4天~ | 20 | 3 | 連結器PIN編號(1~20) | 螺絲端子台 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策