(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品

【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品
  • 【對應三菱電機FX系列PLC】PLC連接線 端子台組合品

【特長】
・對應三菱電機FX系列PLC的端子台與接續電纜的組合品。
・Push-In端子台(20芯)與螺絲端子台(20芯)兩者皆有。
・接續電纜的長度有0.5m、1m、2m、3m 4種規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

◆組合品内容
★Push-In端子台 連接線組合
組合型號組合内容端子台記名編號
印字内容
端子台型號連接線型號接續電纜長度(m)
PTHAS-M20-M20-0.5-MTSETPush-In端子台 × 1台

接續電纜× 1條
連接器PIN編號
( 1~20 )
MWS-M20-PT20PTHAS-M20-M20-0.50.5
PTHAS-M20-M20-1-MTSETPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-MTSETPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-MTSETPTHAS-M20-M20-33
※對應機種一覧:FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM /FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX /FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS /
FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT /FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D /
FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS /FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS /
FX3UC-96MT/D /FX3UC-96MT/DSSS      其他採用MIL20芯的機器
★螺絲端子台 連接線組合
組合型號組合内容端子台記名編號
印字内容
端子台型號連接線型號接續電纜長度(m)
PTHAS-M20-M20-0.5-MTSETN螺絲端子台 × 1台

接續電纜 × 1條
連接器PIN編號
( 1~20 )
MWS-M20-HT20PTHAS-M20-M20-0.50.5
PTHAS-M20-M20-1-MTSETNPTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-2-MTSETNPTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-3-MTSETNPTHAS-M20-M20-33
※對應機種一覧:FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS /
FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D /
FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS / FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS /
FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS      其他、搭載MIL20芯公端連接器的機器也可使用。
◆使用連接線
特長:連接器加工採用壓接方式
 
連接線型號全長(m)連接器外形圖
PLC側端子台側
PTHAS-M20-M20-0.50.5MIL規格
20芯母端
MIL規格
20芯母端
PTHAS-M20-M20-11
PTHAS-M20-M20-22
PTHAS-M20-M20-33
◆Push-In端子台
特長:(1)接續採用Push-In方式縮減作業工序
        (2)比既有品小30%以上,達到小型化

型號:MWS-M20-PT20

【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像
◆螺絲端子台
特長:(1)上段端子配線不會干擾下段配線
        (2)搭載住友3M製MIL連結器(中央1個極性引導)

型號:MWS-M20-HT20

【三菱電機FXシリーズPLC対応】 PLCハーネス端子台セット:関連画像
型號
PTHAS-M20-M20-0.5-MTSET
PTHAS-M20-M20-0.5-MTSETN
PTHAS-M20-M20-1-MTSET
PTHAS-M20-M20-1-MTSETN
PTHAS-M20-M20-2-MTSET
PTHAS-M20-M20-2-MTSETN
PTHAS-M20-M20-3-MTSET
PTHAS-M20-M20-3-MTSETN
型號數量折扣標準
出貨日
端子台類型 長度
4天~ Push-In端子台0.5
4天~ 螺絲端子台0.5
4天~ Push-In端子台1
4天~ 螺絲端子台1
4天~ Push-In端子台2
4天~ 螺絲端子台2
4天~ Push-In端子台3
4天~ 螺絲端子台3

Loading...

  1. 1

基本資訊

芯數(芯) 20

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767