(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可對應三菱電機PLC的端子台與電線的組合品。
・具備直插式連接(Push-In Design)端子台與螺絲端子台兩種。
・連接電線長度有0.5m、1m、2m、3m四種。
★直插式端子台連接線組合 | |||||
組合型式 | 組合内容 | 端子台記名板 印字内容 | 端子台型式 | 連接線型式 | 連接電線長度(m) |
PTHAS-F40-M40-0.5-MT1SET | 直插式端子台 × 1台 + 連接電線 × 1條 | Q系列信號名 | MWS-M40PT34-MT | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-F40-M40-1-MT1SET | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-MT1SET | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-MT1SET | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-MTSET | 端子腳針編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-PT40 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-MTSET | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-MTSET | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-MTSET | PTHAS-F40-M40-3 | 3 |
★螺絲端子台連接線組合 | |||||
組合型式 | 組合内容 | 端子台記名板 印字内容 | 端子台型式 | 連接線型式 | 連接電線長度(m) |
PTHAS-F40-M40-0.5-MT1SETN | 螺絲端子台 × 1台 + 連接電線 × 1條 | 三菱電機PLC 系列信號名 | MWS-M40HT34-MT-3 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-F40-M40-1-MT1SETN | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-MT1SETN | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-MT1SETN | PTHAS-F40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-F40-M40-0.5-MTSETN | 端子腳針編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-HT40 | PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-F40-M40-1-MTSETN | PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-F40-M40-2-MTSETN | PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-F40-M40-3-MTSETN | PTHAS-F40-M40-3 | 3 |
連接線型式 | 全長(m) | 外形圖 |
PTHAS-F40-M40-0.5 | 0.5 | ![]() |
PTHAS-F40-M40-1 | 1 | |
PTHAS-F40-M40-2 | 2 | |
PTHAS-F40-M40-3 | 3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 端子台記名板印字内容 | 端子台類型 | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | Q系列信號名 | 直插式端子台 | 0.5 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 螺絲端子台 | 0.5 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 直插式端子台 | 0.5 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 螺絲端子台 | 0.5 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 直插式端子台 | 1 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 螺絲端子台 | 1 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 直插式端子台 | 1 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 螺絲端子台 | 1 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 直插式端子台 | 2 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 螺絲端子台 | 2 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 直插式端子台 | 2 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 螺絲端子台 | 2 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 直插式端子台 | 3 | ||
3天~ | Q系列信號名 | 螺絲端子台 | 3 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 直插式端子台 | 3 | ||
3天~ | 端子腳針編號(1-40) | 螺絲端子台 | 3 |
Loading...
芯數(芯) | 40 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策