(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M12圓型防水接頭電纜

M12圓型防水接頭電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • M12 Aコード ソケット ストレート
  • M12 Aコード ソケット アングル
  • M12 Aコード プラグ ストレート
  • M12 Aコード プラグ ストレート・M12 Aコード ソケット ストレート
  • M12 Aコード プラグ アングル
  • M12 Aコード ソケット ストレート
  • M12 Aコード ソケット ストレート

【新商品! 可與歐姆龍製品互換】
藉由零件・成本標準化達到壓倒性低成本目標。

  • 阻燃
  • 機器人
  • 耐熱
  • 耐繞曲
  • 耐油
 

●歐姆龍製XS2電子配線互換品(互換一覧表請參考這裡
●耐環境性佳、容易接續的M12圓型連接器。
●採用傳感器接續用的M12A編碼。可做為2線、3線式、電源線使用。
●螺絲鎖附的特殊構造可防止鬆脫、遵照IEC60512-6-4規範品質值得信賴。
●彎角型商品可達到省空間效果。
●具有耐油特性、耐彎曲次數100萬次,可當作可動電纜使用。
●防水性能IP69K(超過IP67、IP68最高級保護等級)、耐燃性能VW-1。
●耐熱規格:使用溫度範圍 -25~105℃
●符合UL、RoHS(符合最新基準:10項物質)。
●單邊切齊TYPE 外被剝除50mm,最適合進行追加工。

【關連商品介紹】
附R04連結器電線
附JL05連結器電線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

三住M12圓型接頭電子配線的特徵

緩み防止図 上段左

【母端】

緩み防止図 上段右

【公端】

外殼與螺帽的波紋構造在鎖附完了時產生喀嚓觸感,可避免沒鎖緊或鎖過頭的狀況發生。
波紋構造可避免鬆發揮耐震動、耐衝擊性能。
         不小心碰觸或受到撞擊也不會 (IEC60512-3,IEC60512-4規範)
公端・母端同時使用本製品時,2處波紋構造更加強防鬆脫性能

 

型式構成

 

M12圓型接頭電子配線/A-code規格
 

■公差

全長(m)公差
0.3+20mm
0.6+20mm
1+20mm
2+50mm
3+50mm
5+150mm
10+300mm

■接線圖(M12/A-code/4芯)

CN1線芯顏色CN2
11
22
33
44

■連接器外形圖

M12 A編碼 4芯(插頭)

■規格表

系列名稱CODE 芯數形狀規格TYPE外型示意圖外被材質顏色全長(m)
M12系列A code
4芯
S
(母端直型 - 切齊)
PVC灰色

0.3

0.6

1

2

3

5

10

AS
(母端彎角型 - 切齊)
PS
(公端直型 - 母端直型)
PAS
(公端直型 - 母端彎角型)
AP
(公端彎角型 - 切齊)
P
(公端直型 - 切齊)

■單邊切齊

 單邊切齊TYPE,外被剝除50mm,適合追加工。

■製品規格

定格電壓250V d.c/a.c
定格電流4A
接觸電阻Ω
絕緣電阻Ω
耐電壓1.5kV
拉伸強度3.63kgf
保護等級IP68(1m/24h)・IP69K
插拔耐久1,000次
使用溫度範圍-25℃~105℃

■電線規格

UL No.UL2517
定格電壓300V
定格溫度105℃
線芯数4
導體尺寸22AWG
難燃特性VW-1
耐油特性IEC 60811-2-1規範
彎曲特性100萬次以上

■連接器材質

外殼/顏色PU+GF20/黑
公端子銅合金/AU 1~3u
母端子銅合金/AU 1~3u
螺帽鋅合金/鍍鎳
連接器本體TPU/灰色
O型環Viton(氟素橡膠)/灰色

■電線材質

 
導體68/0.08±0.008mm
鍍錫銅絞線
絕緣體PVC
EN 60811-2-1規範
線芯識別褐、白、藍、黑
外被PVC
外被顏色灰色
完成外徑5.8mm
型號
M12AP-A4VFGY-0.3
M12AP-A4VFGY-0.6
M12AP-A4VFGY-1
M12AP-A4VFGY-2
M12AP-A4VFGY-3
M12AP-A4VFGY-5
M12AP-A4VFGY-10
M12AS-A4VFGY-0.3
M12AS-A4VFGY-0.6
M12AS-A4VFGY-1
M12AS-A4VFGY-2
M12AS-A4VFGY-3
M12AS-A4VFGY-5
M12AS-A4VFGY-10
M12P-A4VFGY-0.3
M12P-A4VFGY-0.6
M12P-A4VFGY-1
M12P-A4VFGY-2
M12P-A4VFGY-3
M12P-A4VFGY-5
M12P-A4VFGY-10
M12PAS-A4A4VFGY-0.3
M12PAS-A4A4VFGY-0.6
M12PAS-A4A4VFGY-1
M12PAS-A4A4VFGY-2
M12PAS-A4A4VFGY-3
M12PAS-A4A4VFGY-5
M12PAS-A4A4VFGY-10
M12PS-A4A4VFGY-0.3
M12PS-A4A4VFGY-0.6
M12PS-A4A4VFGY-1
M12PS-A4A4VFGY-2
M12PS-A4A4VFGY-3
M12PS-A4A4VFGY-5
M12PS-A4A4VFGY-10
M12S-A4VFGY-0.3
M12S-A4VFGY-0.6
M12S-A4VFGY-1
M12S-A4VFGY-2
M12S-A4VFGY-3
M12S-A4VFGY-5
M12S-A4VFGY-10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSCN1 CN2 長度
(m)
4天~ 10公端彎角型平型0.3
4天~ 10公端彎角型平型0.6
4天~ 10公端彎角型平型1
4天~ 10公端彎角型平型2
4天~ 10公端彎角型平型3
4天~ 10公端彎角型平型5
4天~ 10公端彎角型平型10
4天~ 10母端彎角型平型0.3
4天~ 10母端彎角型平型0.6
4天~ 10母端彎角型平型1
4天~ 10母端彎角型平型2
4天~ 10母端彎角型平型3
4天~ 10母端彎角型平型5
4天~ 10母端彎角型平型10
4天~ 10公端直型平型0.3
4天~ 10公端直型平型0.6
4天~ 10公端直型平型1
4天~ 10公端直型平型2
4天~ 10公端直型平型3
4天~ 10公端直型平型5
4天~ 10公端直型平型10
4天~ 10公端直型母端彎角型0.3
4天~ 10公端直型母端彎角型0.6
4天~ 10公端直型母端彎角型1
4天~ 10公端直型母端彎角型2
4天~ 10公端直型母端彎角型3
4天~ 10公端直型母端彎角型5
4天~ 10公端直型母端彎角型10
4天~ 10公端直型母端直型0.3
4天~ 10公端直型母端直型0.6
4天~ 10公端直型母端直型1
4天~ 10公端直型母端直型2
4天~ 10公端直型母端直型3
4天~ 10公端直型母端直型5
4天~ 10公端直型母端直型10
4天~ 10母端直型平型0.3
4天~ 10母端直型平型0.6
4天~ 10母端直型平型1
4天~ 10母端直型平型2
4天~ 10母端直型平型3
4天~ 10母端直型平型5
4天~ 10母端直型平型10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 M12 連結器製造商 三住 芯數 4
電纜線額定電壓(V) 300 電纜線形狀 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 灰色 導體尺寸(AWG) 22

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767