(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・左右2組獨立的COM端子台(左側紅色、右側黑色)。
・輸入電源兩局各有18分支。
・此通用端子台可以同時支援PLC信號的電源供給。
・省工時設計:將棒端子插入Push-In端子台即完成結線。
・可安裝於35㎜DIN軌道上。
■直插式端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台台
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)
型號 | 端子台 | |
輸入 | 輸出 | |
MWS-COM-18X2 | 2極x2(紅、黑) | 18極x2(紅、黑) |
額定電壓 | AC/DC 125V |
額定電流 | 10A |
耐電壓圧 | AC300V 60S |
絕緣電阻 | 500MΩ |
環境溫度範圍 | -40~+105℃(無結冰且無結露) |
輸入側 | 端子台 | 2ch x 2(黑、紅) |
電線尺寸 | AWG26~AWG12 | |
端子台間距 | 5.0mm | |
輸出側 | 端子台 | 18ch x 2(黑、紅) |
電線尺寸 | AWG28~16 | |
端子台間距 | 3.5mm | |
共通 | 電線外皮剝去長度 | 9~10mm |
規格 | cUL、VDE |
印刷電路板 | 玻璃環氧樹脂 |
外殼 | PC(灰) |
結線方式 | 無螺絲 | 安裝方式 | DIN軌道安裝 | 極數(極) | 18×2 |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(JIS)(A) | 10 |
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極的型號MWS-COM-18X2頁面。
記載關於型號MWS-COM-18X2之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策