(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)

直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)

・省空間3線式8點端子台。
・I/O端為10芯MIL連結器、3芯感測端為PID端子台(訊號端子台附LED)
・訊號用端子台有PNP型(黑色端子台、綠色LED)、PNP型(綠色端子台、紅色LED)。
・電源用端子台分別使用、+24V(紅)、0V(藍)進行顏色識別。
・於直插式端子台插入棒型端子即完成結線的省工時設計。
・端子台本體可簡單固定於DIN導軌。

■直插式端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極

  • 符合CE規範
  • 訊號用
  • 省空間
  • 感應器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號TYPE
訊號用
電源
端子台LED+24V0V
MWS-SEN8-NPNNPN
MWS-SEN8-PNPPNP


■傳感端子台
額定電壓DC 24V
額定電流1A
耐電壓AC300V 60S
絶緣電阻值500MΩ
適用電線SIZEAWG28~16
周圍溫度範圍-40~+105


■搭載零件規格
連結器MIL10芯3M製
端子台+24V紅色
0V藍色
訊號(NPN)黑色
訊號(PNP)綠色
端子間間距3.5mm
電線剝皮長度9mm
規格cUL
訊號LED綠(NPN)、紅(PNP)0805 6.2K


■材質
印刷電路板玻璃纖維環氧樹脂
外殼PA66


■固定方法
 裝設至DIN導軌

■適用壓著端子
 歐式端子(棒型端子)
型號
MWS-SEN8-NPN
MWS-SEN8-PNP
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS

Loading...

  1. 1
■尺寸圖


■結線圖

基本資訊

上位接點型 MIL連結器 下位接點型 彈簧式端子台 上位接點芯數(極數)(P) 10
結線方式 無螺絲 端子間距(mm) 3.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引