(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直插式連接(Push-In Design)PLC端子台

直插式連接(Push-In Design)PLC端子台

將游標移至圖檔即可放大

・省空間省工時直插式連接(Push-In Design)端子台。
・直插式端子台結線間距3.5mm,接收端連結器為MIL40芯連結器,PIC端子台為32點+COM端子台2極共計34極省工時・省空間端子台。
・已為三菱電機PLC,歐姆龍PLC的I/O端子台的專用結線樣式,便於使用。
・端子台端已整理為,32點+P/N COM端子,於PID端子台插入棒型端子,即完成結線的省工時設計。
・可簡單輕鬆裝設至35㎜DIN導軌。

■直插式連接端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)

  • 箱內配線
  • 省空間
  • PLC
  • 125V

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈MWS-M40PT34-MT〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號TYPE連結器
端子台
信號電源
MWS-M40PT34-OM1歐姆龍接收MIL4032點C1、C2
MWS-M40PT34-OM2歐姆龍輸出+V, COM


■連接器端子台
額定電壓AC/DC 125V
額定電流1A
耐電壓AC300V 60S
絶緣電阻值500MΩ
適用電線SIZEAWG28~AWG16
周圍温度範圍-40~+105℃(無結冰或結露)


■搭載零件
連結器MIL規格3M製
端子台端子間距3.5mm
電線剝皮長度10mm
規格cUL、VDE


■材質
印刷電路板玻璃纖維環氧樹脂
外殼PC(灰)


■固定方法
 裝設至DIN導軌

■適用壓著端子
 歐式端子(棒型端子)
型號
MWS-M40PT34-OM1
MWS-M40PT34-OM2
型號數量折扣標準
出貨日
端子台型
3天~ 輸入用
3天~ 輸出用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
端子台型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 MIL連結器 端子台夾鉗 彈簧 極數(極) 34
安裝方法 附DIN軌道 端子間距(mm) 3.5 對應設備 PLC
對應設備製造商 歐姆龍 結線方式 無螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767