(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

直插式連接(Push-In Design)端子台

直插式連接(Push-In Design)端子台

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

・省空間省工時直插式連接(Push-In Design)端子台。
・直插式端子台結線間距3.5mm、40極、34極、20極共3種。
・上方連接為、MIL連結器40芯、34芯、20芯。
・可輕鬆裝設至35㎜DIN導軌。

■直插式連接端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)

  • 箱內配線
  • 省空間
  • PLC
  • 125V

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
連結器
端子台
芯數
極數
MWS-M20-PT20
20
20
MWS-M34-PT34
34
34
MWS-M40-PT40
40
40


■連結器端子台
額定電壓AC/DC 125V
額定電流1A
耐電壓AC300V 60S
絶緣電阻值500MΩ
適用電線SIZEAWG28~AWG16
周圍温度範圍-40~+105℃(無結冰或結露)


■搭載零件
連結器MIL規格3M製
端子台端子間距3.5mm
電線剝皮長度10mm
規格cUL、VDE


■材質
印刷電路板玻璃纖維環氧樹脂
外殼PC(灰)


■固定方法
 裝設至DIN導軌

■適用壓著端子
 歐式端子(棒型端子)
型號
MWS-M20-PT20
MWS-M34-PT34
MWS-M40-PT40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)
4天~ 1020
4天~ 1034
4天~ 1040

Loading...

  1. 1
■外形圖



■結線圖

基本資訊

端子台夾鉗 彈簧 安裝方法 附DIN軌道 端子間距(mm) 3.5
結線方式 無螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767