(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

對應CC-Link IE CAT5e STP(雙重屏蔽) 採用撓性電纜 耐撓曲LAN電纜

對應CC-Link IE  CAT5e STP(雙重屏蔽) 採用撓性電纜  耐撓曲LAN電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

繞曲測試(滑動測試)1,000萬次,滿足CAT5e性能!附高繞曲屏蔽的LAN CABLE。支援吉位元乙太網路(1000BASE-T)。
推薦用於高速傳送・高繞曲性需求的產業用相機等配線使用。

  • 阻燃
  • 機器人
  • 耐繞曲
  • EMI對策
  • 耐油
  • 耐扭轉
  • CAT5
  • CAT5e
  • 雙重屏蔽
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T
採用評定為可動用電線的大電製 RM-CAT5e!
 因採用80μ芯線導體,相對以往的網路線大幅提升耐繞曲性。
●支援1Gbps傳送速度的LAN CABLE。
●遮蔽膠帶+編織遮蔽的雙重屏蔽構造可減低雜訊!
支援UL規格。(AWM 20276 80℃ 30V)
 具有UL VW-1的耐燃性 耐油性、耐雜訊性等耐環境特性。
●0.2~20m為止、全長以0.1m為指單位定。
電纜護套共10色。可依顏色區分用途。
●全品FLUKE Channel Link檢測合格。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

系列名稱-屏蔽TYPE-顏色-指定長(m)
NWKD5ERSTPBL3.5

規格表
系列名稱屏蔽TYPE顏色指定長(m)
NWKD5ERSTP
雙重屏蔽
(遮蔽膠帶+編織遮蔽)
BL
SB 水藍
GY
BK
IV 象牙
WH
RD
OR
YL
GN

0.2~45
每0.1m指定可能

 
規格
■電線規格
電線品牌大電
電線型式RM-CAT5E(20276) #26X4P
導體絞線
外被色
外徑6.8mm
屏蔽遮蔽膠帶+編織
導體尺寸 x 對數AWG26 x4P (33/0.08)
外被素材難燃・耐油・滑製PVC
使用溫度範圍0~80℃
最小彎曲半徑R=41mm
重量55g/m

■連結器規格
連結器
保護套
品牌日本製線
連結器型式NSP524-SNSB-6.7XX
(XX表示顏色)
規格CAT5e-
使用溫度範圍-10~60℃-10~60℃
重量2.3g/個1.6g/個
規格UL94V-0-

■電線特性
繞曲性U字1,000萬次(R=38mm)
繞曲200萬次(R=40mm)
捻回1,000萬次(±180°、 L=300mm)
特性阻抗85~115Ω’(at 1~100MHz)
衰減量(20℃)22dB/45m以下(at 100MHz)
PSNEXT32.3dB以上(at 100MHz)
※繞曲性能是根據供應商可動測試的實測值,並非保證值。
 
外型圖
NWKD5ER-STP-□□-□
接線圖
CN1電線顏色CN2
1白/橘1
22
3白/綠3
44
5白/藍5
66
7白/褐7
88

公差
 最長最短
長度(m) ~1m未滿 1~4m未滿 4m以上
公差+30mm+50mm3%與指定長相同
型號
NWKD5ER-STP-BK-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-BL-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-GN-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-GY-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-OR-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-RD-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-SB-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-WH-[0.2-45/0.1]
NWKD5ER-STP-YL-[0.2-45/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 規格
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:黑
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:藍
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:綠
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:灰
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:橘
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:紅
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:天藍
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:白
6天~ 0.2 ~ 45護套顏色:黃

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 雙重
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 6.0~6.9 顏色
長度 自由指定 特性 耐油 / 阻燃 / 耐曲折 護套(外層)材質 PVC
PoE 支持 接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 6.8
長度 詳細(m) 0.2~45 電線TYPE 耐繞曲

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767