(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽 (型號表)

LAN・工業用網路線

CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽
  • CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽
  • CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽
  • CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽
  • CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽

●低單價的產業用乙太網路線。
●配合用途可選擇外被材料。
●UL對應(AWM20276)。
●耐環境性:符合RoHS・耐油・耐熱。
●耐雜訊性:雙重屏蔽構造,耐雜訊性優異,訊號傳送品質穩定。
●CAT5E可動線:可使用於電纜線保護架配線。電纜線保護架測試1,000萬次以上。
 ※測試結果非保證值。

  • 阻燃
  • ULAWM
  • 耐熱
  • 耐油
  • CAT5e
  • CC-Link
  • EtherCAT
  • 絞線
  • 雙重屏蔽
  • 30V
  • 1000BASE-T

・外被材質  PV:耐油耐熱PVC、PU:優力膠、LS:無鹵素。
・訂購時,請注意長度與數量不要混淆。
・ 商品對應Ver.不同,請參照以下規格表。
未符合日本電氣用品安全法(PSE)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EG5E-A-LS-Y-26-4P-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式表示方法

型號訊號
-
-
TYPE
-
-
外被
-
-
顏色
-
-
AWG尺寸
-
-
對數
-
-
長度
EG5EA(固定)PVY264P10
EG5EB(可動)PVBK264P10
※型號包含「(:半形括號」、「1:數字」、「I:英文符號」、「0:數字」「O:英文符號」等
  符號時,下單前請特別注意

規格概要

CAT5e型號顏色販售長度外被UL
 No.
AWG
尺寸
對數導體絕緣體完成

外徑
(mm)
容許

彎曲
半徑
電氣特性衰減量
(dB/100m・20℃)
測試電壓
V/分
概算
質量
kg/km
最大
通訊
距離
構成
(mm)
外徑
(mm)
導體電阻
(20℃)
静電容量
(1KHz)
特性
阻抗
(100MHz)
1
MHz
10
MHz


EG5E-A-PV-O-26-4PY
(黃)
O
(橘)
BE
(藍)
H
(灰)
1~9
10
20
30
40
50
70
(僅AWG26)
100
PVC20276264P7/0.160.855.7完成
外形
×
6倍
14.8
Ω/100m
以下
56
nF/km
以下
100
±
15Ω
2.2
以下
7.1
以下
DC
2000V
42.9
kg/km
70
m
EG5E-A-PV-BE-26-4P
EG5E-A-PV-H-26-4P
EG5E-A-PV-Y-26-4P
EG5E-A-LS-Y-26-4PLSZH2085143.2
kg/km
EG5E-A-PU-O-26-4PPUR2096342.0
kg/km
EG5E-A-PU-Y-26-4P2.0
以下
6.5
以下
DC
1000V
EG5E-A-PV-O-24-4PPVC20276240.51.026.69.38
Ω/100m
以下
61.7
kg/km
100
m
EG5E-A-PV-Y-24-4P
EG5E-A-PV-BE-24-4P
EG5E-A-PV-H-24-4P


EG5E-B-PV-BK-26-4PBK
(黑)
1~100PVC202762630/0.080.936.514.8
Ω/100m
以下
78
nF/km
以下
2.2
以下
7.1
以下
DC
1000V
52
kg/km
45
m
 
型號
EG5E-A-LS-Y-26-4P-5
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線導體 AWG尺寸 完成外徑
(mm)
顏色 長度
(m)
特性 護套(外層)材質 外徑 詳細
(mm)
長度 詳細
(m)
導體截面積
(mm2)
額定電壓 電線規格
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃1~9耐油 / 耐熱LSZH5.750.8530VCAT5e固定用

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 雙重
FA網路規格 CC-LINK IE / EtherCAT 代表規格 UL 芯數 4對(4P)
形狀 圓型 用途 網路用 絕緣體材料 聚乙烯系
接地線

CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽的型號EG5E-A-LS-Y-26-4P-5頁面。
記載關於型號EG5E-A-LS-Y-26-4P-5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
EG5E-A-LS-Y-26-4P-2
EG5E-A-LS-Y-26-4P-20
EG5E-A-LS-Y-26-4P-3
EG5E-A-LS-Y-26-4P-50
EG5E-A-LS-Y-26-4P-6
EG5E-A-LS-Y-26-4P-7
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線導體 AWG尺寸 完成外徑
(mm)
顏色 長度
(m)
特性 護套(外層)材質 外徑 詳細
(mm)
長度 詳細
(m)
導體截面積
(mm2)
額定電壓 電線規格
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃1~9耐熱 / 耐油LSZH5.720.8530VCAT5e固定用
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃20~29耐熱 / 耐油LSZH5.7200.8530VCAT5e固定用
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃1~9耐熱 / 耐油LSZH5.730.8530VCAT5e固定用
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃50~59耐熱 / 耐油LSZH5.7500.8530VCAT5e固定用
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃1~9耐熱 / 耐油LSZH5.760.8530VCAT5e固定用
4天~ 絞線AWG26(0.12sq)5.0~5.9[黃・淺黃] 黃1~9耐熱 / 耐油LSZH5.770.8530VCAT5e固定用

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767