(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
●低單價的產業用乙太網路線。
●配合用途可選擇外被材料。
●UL對應(AWM20276)。
●耐環境性:符合RoHS・耐油・耐熱。
●耐雜訊性:雙重屏蔽構造,耐雜訊性優異,訊號傳送品質穩定。
●CAT5E可動線:可使用於電纜線保護架配線。電纜線保護架測試1,000萬次以上。
※測試結果非保證值。
![](//tw.misumi-ec.com/linked/img/wysiwygcommon/cautio.gif)
・外被材質 PV:耐油耐熱PVC、PU:優力膠、LS:無鹵素。
・訂購時,請注意長度與數量不要混淆。
・ 商品對應Ver.不同,請參照以下規格表。
未符合日本電氣用品安全法(PSE)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
EG5E-A-PV-H-24-4P-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式表示方法
型號 | 訊號 | - | TYPE | - | 外被 | - | 顏色 | - | AWG尺寸 | - | 對數 | - | 長度 |
EG | 5E | A(固定) | PV | Y | 26 | 4P | 10 | ||||||
EG | 5E | B(可動) | PV | BK | 26 | 4P | 10 |
※型號包含「(:半形括號」、「1:數字」、「I:英文符號」、「0:數字」「O:英文符號」等
符號時,下單前請特別注意
。
規格概要
![](//tw.misumi-ec.com/linked/item/10410036179/img/img1dd.jpg)
CAT5e | 型號 | 顏色 | 販售長度 | 外被 | UL | AWG | 對數 | 導體 | 絕緣體 | 完成 | 容許 | 電氣特性 | 衰減量 | 測試電壓 | 概算 | 最大 | |||
構成 | 外徑 | 導體電阻 | 静電容量 | 特性 | 1 | 10 | |||||||||||||
固 | EG5E-A-PV-O-26-4P | Y | 1~9 | PVC | 20276 | 26 | 4P | 7/0.16 | 0.85 | 5.7 | 完成 | 14.8 | 56 | 100 | 2.2 | 7.1 | DC | 42.9 | 70 |
EG5E-A-PV-BE-26-4P | |||||||||||||||||||
EG5E-A-PV-H-26-4P | |||||||||||||||||||
EG5E-A-PV-Y-26-4P | |||||||||||||||||||
EG5E-A-LS-Y-26-4P | LSZH | 20851 | 43.2 | ||||||||||||||||
EG5E-A-PU-O-26-4P | PUR | 20963 | 42.0 | ||||||||||||||||
EG5E-A-PU-Y-26-4P | 2.0 | 6.5 | DC | ||||||||||||||||
EG5E-A-PV-O-24-4P | PVC | 20276 | 24 | 0.5 | 1.02 | 6.6 | 9.38 | 61.7 | 100 | ||||||||||
EG5E-A-PV-Y-24-4P | |||||||||||||||||||
EG5E-A-PV-BE-24-4P | |||||||||||||||||||
EG5E-A-PV-H-24-4P | |||||||||||||||||||
可 | EG5E-B-PV-BK-26-4P | BK | 1~100 | PVC | 20276 | 26 | 30/0.08 | 0.93 | 6.5 | 14.8 | 78 | 2.2 | 7.1 | DC | 52 | 45 |
![](//tw.misumi-ec.com/linked/item/10410036179/img/構造図bb.jpg)
形狀 | CAT5e | 屏蔽構造 | 屏蔽有・STP | 屏蔽詳細 | 雙重 |
---|---|---|---|---|---|
FA網路規格 | CC-LINK IE / EtherCAT | 代表規格 | UL | 芯數 | 4對(4P) |
形狀 | 圓型 | 用途 | 網路用 | 絕緣體材料 | 聚乙烯系 |
接地線 | 無 |
CC-Link IE, EtherCAT對應 産業用乙太網路電線 CAT5e 雙重屏蔽的型號EG5E-A-PV-H-24-4P-4頁面。
記載關於型號EG5E-A-PV-H-24-4P-4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
EG5E-A-LS-Y-26-4P-2 |
EG5E-A-LS-Y-26-4P-20 |
EG5E-A-LS-Y-26-4P-3 |
EG5E-A-PV-H-24-4P-40 |
EG5E-A-PV-H-24-4P-5 |
EG5E-A-PV-H-24-4P-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線導體 | AWG尺寸 | 完成外徑 (mm) | 顏色 | 長度 (m) | 特性 | 護套(外層)材質 | 外徑 詳細 (mm) | 長度 詳細 (m) | 導體截面積 (mm2) | 額定電壓 | 電線規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 絞線 | AWG26(0.12sq) | 5.0~5.9 | [黃・淺黃] 黃 | 1~9 | 耐熱 / 耐油 | LSZH | 5.7 | 2 | 0.85 | 30V | CAT5e固定用 | ||
4天~ | 絞線 | AWG26(0.12sq) | 5.0~5.9 | [黃・淺黃] 黃 | 20~29 | 耐熱 / 耐油 | LSZH | 5.7 | 20 | 0.85 | 30V | CAT5e固定用 | ||
4天~ | 絞線 | AWG26(0.12sq) | 5.0~5.9 | [黃・淺黃] 黃 | 1~9 | 耐熱 / 耐油 | LSZH | 5.7 | 3 | 0.85 | 30V | CAT5e固定用 | ||
4天~ | 單線 | AWG24(0.20sq) | 6.0~6.9 | [灰・淺灰] 灰 | 40~49 | 耐熱 / 耐油 | PVC | 6.6 | 40 | 1.02 | 30V | CAT5e固定用 | ||
4天~ | 單線 | AWG24(0.20sq) | 6.0~6.9 | [灰・淺灰] 灰 | 1~9 | 耐熱 / 耐油 | PVC | 6.6 | 5 | 1.02 | 30V | CAT5e固定用 | ||
4天~ | 單線 | AWG24(0.20sq) | 6.0~6.9 | [灰・淺灰] 灰 | 50~59 | 耐熱 / 耐油 | PVC | 6.6 | 50 | 1.02 | 30V | CAT5e固定用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策