(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用3M製電線與接頭。非常柔軟便於使用!可指定長度。
型號 | - | 結線 | - | 顏色 | - | 指定長(m) : 0.2 ~100 |
NWYEP-STP | S4 | YL | 1 |
型號 | 指定長(m) | 連結器方向 | 外形圖 | 結線 | 顏色 |
NWYEP-STP-S4-YL | 0.2~100 以0.1m為單位指定 | CN1/CN2 相同方向 | ① | 直型 | 黃色 |
NWYEP-STP-C4-YL | 交叉 | ||||
NWYEP-STP-S4R-YL | 0.2~0.9 ※1 以0.1m為單位指定 | CN1/CN2 上下 ※2 | ② | 直型 | |
NWYEP-STP-C4R-YL | 交叉 |
※1:限長度不滿1m電線可指定連接器方向。
※2:受芯線絞合方向影響,可能產生45度左右偏差。
外形圖① | ![]() |
外形圖② | ※模組接頭方向,指定長度範圍:0.2~0.9m。![]() |
供應商型號 | 長度 | 三住型號 |
3RHS4-1100-0.25M | 0.25 | NWYEP-STP-S4-YL-0.3 ※0.3m |
3RHS4-1100-0.5M | 0.5 | NWYEP-STP-S4-YL-0.5 |
3RHS4-1100-1M | 1 | NWYEP-STP-S4-YL-1 |
3RHS4-1100-2M | 2 | NWYEP-STP-S4-YL-2 |
3RHS4-1100-3M | 3 | NWYEP-STP-S4-YL-3 |
3RHS4-1100-4M | 4 | NWYEP-STP-S4-YL-4 |
3RHS4-1100-5M | 5 | NWYEP-STP-S4-YL-5 |
3RHS4-1100-6M | 6 | NWYEP-STP-S4-YL-6 |
3RHS4-1100-7M | 7 | NWYEP-STP-S4-YL-7 |
3RHS4-1100-8M | 8 | NWYEP-STP-S4-YL-8 |
3RHS4-1100-9M | 9 | NWYEP-STP-S4-YL-9 |
3RHS4-1100-10M | 10 | NWYEP-STP-S4-YL-10 |
3RHS4-1100-15M | 15 | NWYEP-STP-S4-YL-15 |
3RHS4-1100-20M | 20 | NWYEP-STP-S4-YL-20 |
3RHS4-1100-30M | 30 | NWYEP-STP-S4-YL-30 |
3RHS4-1100-40M | 40 | NWYEP-STP-S4-YL-40 |
3RHS4-1100-50M | 50 | NWYEP-STP-S4-YL-50 |
3RHS4-1100-60M | 60 | NWYEP-STP-S4-YL-60 |
3RHS4-1100-70M | 70 | NWYEP-STP-S4-YL-70 |
3RHS4-1100-80M | 80 | NWYEP-STP-S4-YL-80 |
3RHS4-1100-90M | 90 | NWYEP-STP-S4-YL-90 |
3RHS4-1100-100M | 100 | NWYEP-STP-S4-YL-100 |
最長 | 最短 | |||
長度(m) | ~不滿1m | 1~不滿4m | 4m以上 | |
公差 | +30mm | +50mm | +3% | 與指定長相同 |
電線 | 導體 | 絞線 |
外徑 | 6.1mm | |
屏蔽 | 鋁箔+編織 | |
導體尺寸 | AWG22 | |
最小彎曲半徑 | 電線直徑×4倍 | |
通信規格 | 802.3 (100Base-TX) | |
結線類型 | 直型/交叉 | |
使用溫度範圍 | 0~70℃ |
形狀 | CAT5 | 屏蔽構造 | 屏蔽有・STP | 屏蔽詳細 | 雙重 |
---|---|---|---|---|---|
FA網路規格 | EtherCAT / PROFINET | 電纜線導體 | 絞線 | 導體尺寸 | AWG22(0.32sq) |
芯數 | 4芯 | 外徑 | 6.0~6.9 | 顏色 | 淺黃 |
長度 | 自由指定 | 特性 | 耐油 / 耐熱 | 護套(外層)材質 | PVC |
PoE | 不支持 | 外徑 詳細(mm) | 6.1 | 電線TYPE | 柔軟 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策