(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無塗裝板N型 不鏽鋼 RUNP

無塗裝板N型 不鏽鋼 RUNP

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】無塗裝、使用不易生鏽的材質,電阻低、有導電性的N型板。

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型

低價格 尺寸指定型N型板
●無塗裝且不易生鏽的材質。
●低電氣電阻、具導電性。

・由於沒有塗裝,可能看得到折彎機造成彎曲的痕跡
・加工截面可能會隨時間經過而變黑
・高耐蝕熱浸鍍鋼板的特性不適合焊接加工
・無法指定不鏽鋼型的髮紋絲方向
無塗裝板N型 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RUNP:相關圖像
 

(i)請注意

  • 因應供應商改善商品捆包作業,本系列商品暫時停止出口,恢復販售時間未定,造成不便請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

無塗裝板N型 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RUNP:相關圖像
本商品的工作天不包含週六、國定假日。
請使用WOS(Web Order System)確認詳細的出貨日。
 
無塗裝板N型 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RUNP:相關圖像
無塗裝板N型 高耐蝕熱浸鍍鋼板・不鏽鋼 RUNP:相關圖像
 
型號
RUNP15-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5]
RUNP15-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP15-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP15-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP15-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP15-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP15-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP15-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP15-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP15-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP20-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5]
RUNP20-15-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP20-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP20-25-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP20-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP20-50-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP20-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP20-75-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
RUNP20-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RUNP20-100-[30-300/1]-[50-400/1]-[25-300/1]-EN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
特別記載 安裝孔 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
6天~ 101.51.5F尺寸:15mm3 ~ 525 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:15mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:25mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:25mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:50mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:50mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:75mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:75mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:100mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 101.51.5F尺寸:100mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:15mm3 ~ 525 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:15mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:25mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:25mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:50mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:50mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:75mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:75mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:100mm3 ~ 1025 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400
6天~ 1022.0F尺寸:100mm25 ~ 30030 ~ 30050 ~ 400

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 特徵 髮絲紋 材質 不鏽鋼
塗裝・表面處理 無塗裝

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767