(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無塗裝板雙向淺彎曲 不鏽鋼 RUKD

無塗裝板雙向淺彎曲 不鏽鋼 RUKD

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】無塗裝、使用不易生鏽的材質,電阻低、有導電性的面板。

  • 尺寸指定型

低價格 基本款的雙向彎曲板
●無塗裝、不易生鏽的材質。
●電機抵抗低,具導電性。

・因無塗裝,有可能會出現折彎機的折彎痕
・關於彎曲部的R角請參照雙向深彎曲型
・加工斷面會有因時間經過而變黑的情況
・高耐蝕熱浸鍍鋼板在特性上不適合焊接加工
・無法指定不鏽鋼TYPE的髮絲紋方向
無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RUKD:関連画像
 

(i)請注意

  • 因應供應商改善商品捆包作業,本系列商品暫時停止出口,恢復販售時間未定,造成不便請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RUKD:関連画像


型號
RUKD15-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[3,​6]
RUKD15-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[4-5/1]
RUKD15-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[8-10/2]
RUKD15-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-EN
RUKD20-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[3,​6]
RUKD20-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[4-5/1]
RUKD20-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-E[8-10/2]
RUKD20-[50-800/1]-[50-1000/1]-[12-50/1]-EN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
安裝孔 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
6天~ 101.51.53 ~ 612 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.51.54 ~ 512 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.51.58 ~ 1012 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.51.512 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 1022.03 ~ 612 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 1022.04 ~ 512 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 1022.08 ~ 1012 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 1022.012 ~ 5050 ~ 80050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 特徵 髮絲紋 材質 不鏽鋼
塗裝・表面處理 無塗裝

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767