(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低價格,方便用於機器安裝架台的零件板。無塗裝、為不易生鏽的材質。電阻低、有導電性。
型號 |
---|
RUCV15-[50-250/1]-[50-1000/1]-[15-100/1]-E[3,4,5,6] |
RUCV15-[50-250/1]-[50-1000/1]-[15-100/1]-EN |
RUCV20-[50-250/1]-[50-1000/1]-[15-100/1]-E[3,4,5,6] |
RUCV20-[50-250/1]-[50-1000/1]-[15-100/1]-EN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體板厚 (mm) | 本體板厚 (mm) | 安裝孔 | 尺寸 深度D (mm) | 尺寸 橫向W (mm) | 尺寸 縱向H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 1.5 | 1.5 | 3 ~ 6 | 15 ~ 100 | 50 ~ 250 | 50 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 1.5 | 1.5 | 無 | 15 ~ 100 | 50 ~ 250 | 50 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 2 | 2.0 | 3 ~ 6 | 15 ~ 100 | 50 ~ 250 | 50 ~ 1000 | ||
6天~ | 10 | 2 | 2.0 | 無 | 15 ~ 100 | 50 ~ 250 | 50 ~ 1000 |
Loading...
材質 | 不鏽鋼 | 特徵 | 髮絲紋 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
塗裝・表面處理 | 無塗裝 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策