• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

無塗裝板箱型 不鏽鋼 RUBTA

無塗裝板箱型 不鏽鋼 RUBTA

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

材質備有不鏽鋼型

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型

低價格零件安裝、保護蓋用零件板
●以無塗裝、不易生鏽的材質制作。
●電機抵抗低,具導電性。
●以彎曲加工所製成的箱型。

・無安裝孔,非以彎曲加工焊接。
・因無塗裝,有可能會出現折彎機的折彎痕
・加工斷面會有因時間經過而變黑的情況
・高耐蝕熱浸鍍鋼板在特性上不適合焊接加工
・無法指定不鏽鋼TYPE的髮絲紋方向
無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTAシリーズ:関連画像
  

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTAシリーズ:関連画像
 
型號
RUBTA15-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]
RUBTA20-[50-500/1]-[50-600/1]-[20-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
2天~ 101.520 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600
2天~ 102.020 ~ 10050 ~ 50050 ~ 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 彎曲加工/髮絲紋 材質 不鏽鋼 塗裝・表面處理 無塗裝

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767