(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CAT6、CAT5e AWG28細口徑 附防卡榫扳斷接頭 自由長度網路線

CAT6、CAT5e AWG28細口徑 附防卡榫扳斷接頭 自由長度網路線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • CAT6、CAT5e AWG28細口徑 附防卡榫扳斷接頭 自由長度網路線
  • CAT6、CAT5e AWG28細口徑 附防卡榫扳斷接頭 自由長度網路線

採用Panduit Corp.製細口徑乙太網路線。CABLE外徑為3.8mm,外形非常纖細,因此可在狹窄空間中使用。此電線的其他特性包括CABLE絕緣層採用CM(阻燃性)/LowSmokeZeroHarogen(配合低煙無鹵樹脂)、業界首個可對應POE++(IEEE802.3bt)、連結器採用防卡榫扳斷插頭。所有商品均經過FLUKE測試,並有7種不同的電線顏色可供選擇。

  • 阻燃
  • CAT5e
  • CAT6
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

●CABLE外徑為3.8mm、配線方便。
●CABLE絕緣層採用CM(阻燃性)/LowSmokeZeroHarogen(配合低煙無鹵樹脂)
●業界首個可對應POE++(IEEE802.3bt)
【POE++的條件】
  POE++使用FULL POWER時、綁束電線中、位於中心的CABLE最大溫度會有所上升
  建議周圍溫度15℃以下。AWG28 LAN CABLE、
  POE、POE+、最多一束48條CABLE、POE++最多一束。
●CAT6 TYPE為附護套型、CAT5e TYPE為無護套型。
●兩端附卡鎖防斷RJ-45
全商品經FLUKE檢查後出貨
●共計7色可供選擇!

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號-線材TYPE-顏色-指定長度(m)
NWKP6UTP28WH6

 

型號線材TYPE顏色指定長度(m)
NWKP5E (CAT5e) ※無護套UTP28BU(藍色), GR(綠色),
PB(淡藍色), PG(淡綠色),
RD(紅色), YL(黄色), WH(白色)
0.2~20
每0.05m為單位指定
NWKP6(CAT6)  ※附護套0.2~10
每0.05m為單位指定

規格概要

 Modular:SP628 (PANDUIT製)

CAT6, CAT5e AWG28細径ツメ折れ防止プラグ付き 自由長LAN:関連画像

規格IEEE802.3ab(對應至1000BASE-TX)
CABLE導體多導體線
外徑3.8mm
導體SIZEAWG28
最小彎曲半徑CABLE直徑×4倍
重量約21g/m (不含連結器)
結線TYPEStraight
使用温度範圍-20~60℃
保管温度範圍-40~70℃
接觸阻抗/絶縁阻抗100〔mΩ〕以下/100〔mΩ〕以上
絶縁耐壓1.0〔KVAC〕
公差最長~1m未滿      +30mm     
1~4m未滿      +50mm
4m以上      +3%
最短與指定長度相同
型號
NWKP5E-UTP28-BU-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-GR-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-PB-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-PG-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-RD-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-WH-[0.2-20/0.05]
NWKP5E-UTP28-YL-[0.2-20/0.05]
NWKP6-UTP28-BU-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-GR-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-PB-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-PG-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-RD-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-WH-[0.2-10/0.05]
NWKP6-UTP28-YL-[0.2-10/0.05]
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 長度 自由長
5天~ CAT5e0.2 ~ 20
5天~ CAT5e[綠・草綠・淺綠] 綠0.2 ~ 20
5天~ CAT5e天藍・水藍0.2 ~ 20
5天~ CAT5e[綠・草綠・淺綠] 粉綠0.2 ~ 20
5天~ CAT5e0.2 ~ 20
5天~ CAT5e0.2 ~ 20
5天~ CAT5e[黃・淺黃] 黃0.2 ~ 20
5天~ CAT60.2 ~ 10
5天~ CAT6[綠・草綠・淺綠] 綠0.2 ~ 10
5天~ CAT6天藍・水藍0.2 ~ 10
5天~ CAT6[綠・草綠・淺綠] 粉綠0.2 ~ 10
5天~ CAT60.2 ~ 10
5天~ CAT60.2 ~ 10
5天~ CAT6[黃・淺黃] 黃0.2 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45
電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG28(0.08sq) 芯數 8芯
外徑 3.0~3.9 長度 自由指定 護套(外層)材質 LSZH
PoE 支持 接線方式 直型 外徑 詳細(mm) 3.8
電線TYPE 極細

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767